ZLG-3P-M6442

AM6442 Arm Cortex-A53 1.0GHz プロセッサ向け、ZLG の M6442 システム モジュール

概要

M64xx シリーズのコア ボードは、TI の AM64x Sitara™ をベースにしています。ZLG が開発したこの産業用制御コア ボードは、インダストリ 4.0 向け組込み製品の複雑な処理要件を満たすことを意図しています。

M64xx シリーズのコア ボードは、豊富なペリフェラル リソースを採用しており、それらは 4 個のコネクタ経由でアクセスできます。これらに該当するのは、1 個の RGMII、2 個の CAN FD、1 個の ADC、1 個の SDIO (SD カード向け入出力規格)、1 個の USB、1 個の SerDes (PCIe 2.0 または USB 3.1 で使用可能)、5 個の I2C、7 個の SPI、9 個の UART、2 個の PRU (4 個の RGMII に拡張可能) などです。M64xx シリーズのコア ボードは、EtherCAT、TSN (time-sensitive-network:時間限定ネットワーク)、EtherNet/IP、Profinet IRT、Profinet RT など、複数の産業用リアルタイム イーサネット プロトコルを搭載しています。

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM6442 デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

M6442-1GF4GLI-T — AM6442 Arm® Cortex®-A53 プロセッサ向け、ZLG のモジュール

サポート対象の製品とハードウェア

M6442-1GF4GLI-T AM6442 Arm® Cortex®-A53 プロセッサ向け、ZLG のモジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

M6442-EV-Board — M6442 評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア

M6442-EV-Board M6442 評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd.。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。