Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd.

Supplier of industrial intelligent IoT products based on AM62x series processor

Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co.,Ltd.is a leader in embedded systems in China, and has built processor platform products covering A7, A8, A9, A35, A53, A55, and produced multiple high-quality core products, such as, ARM based core boards, industrial control boards, and industrial control computers.

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM623 Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC AM6442 デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6526 ギガビット PRU-ICSS 搭載、デュアル Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ AM6548 ギガビット PRU-ICSS と 3D グラフィックス搭載、クワッド Arm® Cortex®-A53 とデュアル Arm Cortex-R5F Sitara™ プロセッサ
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • 中国
本社
  • ZLG Zhiyuan Electronics Building, No. 43 Sicheng Road,
  • Tianhe District
  • Guangzhou, Guangdong, 510660
  • China

参照情報

評価ボード

ZLG-3P-M62XX — AM62xx Arm Cortex-A53 1.4GHz プロセッサ向け、ZLG の M62xx システム オン モジュール

M62xx-T シリーズのコア ボードは、TI の AM62x シリーズ プロセッサをベースにして、ZLG が開発した高性能の組込みコア ボードです。このボードは、DDR4、eMMC、QSPI フラッシュ、ハードウェア ウォッチドッグ、Wi-Fi/Bluetooth モジュール (オプション) のような外部デバイスを搭載しています。このコア ボードが使用している AM62x シリーズのプロセッサは、最大 1.4GHz のメイン周波数で動作する 64 ビット Arm® Cortex®-A53 を最大 4 コア搭載しているほか、最大 400MHz の周波数で動作する Arm® (...)

評価ボード

ZLG-3P-M6442 — AM6442 Arm Cortex-A53 1.0GHz プロセッサ向け、ZLG の M6442 システム モジュール

M64xx シリーズのコア ボードは、TI の AM64x Sitara™ をベースにしています。ZLG が開発したこの産業用制御コア ボードは、インダストリ 4.0 向け組込み製品の複雑な処理要件を満たすことを意図しています。

M64xx シリーズのコア ボードは、豊富なペリフェラル リソースを採用しており、それらは 4 個のコネクタ経由でアクセスできます。これらに該当するのは、1 個の RGMII、2 個の CAN FD、1 個の ADC、1 個の SDIO (SD カード向け入出力規格)、1 個の USB、1 個の SerDes (PCIe 2.0 または USB 3.1 (...)
評価ボード

ZLG-3P-M65XX — AM65xx Arm Cortex-A53 1.1GHz プロセッサ向け、ZLG の M65xx システム オン モジュール

M65xx シリーズのコア ボードが使用している TI の AM65xx シリーズは、最大 1.1GHz のメイン周波数で動作するデュアル コアまたはクワッド コアの Cortex®-A53 に加え、最大 400MHz の周波数で動作する Cortex®-R5F コアも 2 個搭載しているほか、オプションで 1GB または 2GB の DDR3L や、同じくオプションで DDR ECC 機能にも対応でき、4GB または 8GB の eMMC メモリを採用することも可能です。それ以外に、豊富なリソースと包括的なインターフェイスも活用でき、高性能や高い信頼性を実現できます。

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。