Z3-3P-VIDEO-EVMS
概要
Z3 は、TI の DaVinci および AM57x プロセッサにフォーカスしオープンソース・ソフトウェア・アーキテクチャの開発、サポートを行います。取り扱い製品には、マルチメディア向けのフレームワーク、周辺装置ドライバ、製造モジュール、および包括的な製品設計サービスが含まれます。さらに Z3 は、システム・レベル設計と、有線およびワイヤレスの両方のメディア製品も提供します。
Z3 Technology の詳細については、http://z3technology.com でご確認ください。
オーディオ / レーダー DSP SoC
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
画像の提供元:Z3 Technology
購入と開発の開始
評価ボード
Z3-AM572X-MOD — デュアル 1.5GHz Arm Cortex-A15 とデュアル 750MHz C66x DSP を搭載した OEM 量産対応モジュール
Z3-AM572X-MOD — デュアル 1.5GHz Arm Cortex-A15 とデュアル 750MHz C66x DSP を搭載した OEM 量産対応モジュール
評価ボード
Z3-DM368-MOD — 量産対応小型ビデオ・エンコーダ/デコーダ・システム・オン・モジュール
Z3-DM368-MOD — 量産対応小型ビデオ・エンコーダ/デコーダ・システム・オン・モジュール
評価ボード
Z3-DM8107-MOD — 最大 1080p、60fps の H.264 エンコード/デコードをサポートする 82 x 43mm OEM 対応モジュール
Z3-DM8107-MOD — 最大 1080p、60fps の H.264 エンコード/デコードをサポートする 82 x 43mm OEM 対応モジュール
評価ボード
Z3-DM8148-MOD — 最大 1080p、60fps の H.264 エンコード/デコードをサポートする小型 88 x 108mm OEM 対応モジュール
Z3-DM8148-MOD — 最大 1080p、60fps の H.264 エンコード/デコードをサポートする小型 88 x 108mm OEM 対応モジュール
評価ボード
Z3-DM8169-MOD-4K — 各種アプリケーションで最大 4K の解像度の H.264 エンコード/デコードをサポートする OEM 対応モジュール
Z3-DM8169-MOD-4K — 各種アプリケーションで最大 4K の解像度の H.264 エンコード/デコードをサポートする OEM 対応モジュール
評価ボード
Z3-DM816X-MOD — 1080p、60fps で最大 2 チャネルの H.264 エンコード/デコードをサポートする OEM 対応モジュール
Z3-DM816X-MOD — 1080p、60fps で最大 2 チャネルの H.264 エンコード/デコードをサポートする OEM 対応モジュール
サポートとトレーニング
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Z3 Technology。
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。