Z3 Technology

ビデオ エンコーディングと IP カメラ ソリューションのプロバイダ

Z3 Technology は、H.265/HEVC および H.264 のビデオ エンコードおよびデコード ソリューションを世界的に提供する企業です。OEM 量産対応モジュール、すぐに使える ZEUS ビデオエンコーダ/デコーダ、新製品の Z3Cam-4K H.265 IP カメラを取り揃え、お客様のニーズに応えるソリューションを提供しています。当社はお客様と連携し、ニーズに合わせた唯一無二のカスタマイズ製品を提供します。当社の経験は、多様な業界の世界中のお客様との協業から培われています。

当社の事業の柱は以下の通りです:

- ZEUS ビデオ エンコーダーおよびデコーダー

- Z3Cam H.265 4K および HD IP ビデオ カメラ

- OEM 生産準備完了モジュール

- ODM/OEM 開発システム

- カスタム エンジニアリング サービス

オーディオ / レーダー DSP SoC
TMS320C6671 高性能シングル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 1GHz TMS320C6672 高性能デュアル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320C6674 高性能クワッド コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320C6678 高性能オクタルコア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320DM8127 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM8147 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM8148 DaVinci デジタル メディア プロセッサ

 

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM5728 Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP、マルチメディア TMS320DM8165 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM8167 DaVinci デジタル メディア プロセッサ TMS320DM8168 DaVinci デジタル メディア プロセッサ
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 100 N. 8th St. STE 250
  • Lincoln, Nebraska, 68508
  • United States of America

参照情報

評価ボード

Z3-3P-VIDEO-EVMS — Z3 Technology 社プロセッサ・ビデオの評価モジュール

Z3 は、TI の DaVinci および AM57x プロセッサにフォーカスしオープンソース・ソフトウェア・アーキテクチャの開発、サポートを行います。取り扱い製品には、マルチメディア向けのフレームワーク、周辺装置ドライバ、製造モジュール、および包括的な製品設計サービスが含まれます。さらに Z3 は、システム・レベル設計と、有線およびワイヤレスの両方のメディア製品も提供します。

Z3 Technology の詳細については、http://z3technology.com でご確認ください。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。