XMICR-3P-LMH5401
概要
X-MWblock は、RF とマイクロ波の「ドロップイン」 (直接置き換えが可能な) 部品で構成されています。これらの製品は、プロトタイプ製作の目的で個別に使用することも、または量産時のアセンブリとして使用することもできます。X-MWblock は、60GHz 以上の帯域向けのテスト、統合、調整、構成が容易です。見た目が良くない半田付けや銀配合エポキシを使用するプロセスが不要になります。X-MWblock は S パラメータ・モデルを大きな特徴とし、特許申請中の半田不使用接続技術を活用して接続を行います。
この X-MWblock は LMH5401 を搭載しており、5 とおりの構成が使用できます。
- XM-C352-0609D:LMH5401 を差動入力、差動出力で使用するドロップイン PCB です
- XM-C583-0609D:LMH5401 をシングルエンド入力、差動出力、ユニティ・ゲインで使用するドロップイン PCB です
- XM-C6H7-0609D:LMH5401 をシングルエンド入力、差動出力、ユニティ・ゲイン、底面入力の方向で使用するドロップイン PCB です
- XM-C352-0609C-01:LMH5401 を差動入力、差動出力で使用するコネクタ搭載ハウジングです
- XM-C352-0609C-01:LMH5401 をシングルエンド入力、差動出力、ユニティ・ゲインで使用するコネクタ搭載ハウジングです
RF 完全差動アンプ (FDA)
画像の提供元:X-Microwave
購入と開発の開始
評価ボード
XM-C352-0609C-01 — 差動入力、差動出力で LMH5401 を採用したコネクタ付きハウジング
XM-C352-0609C-01 — 差動入力、差動出力で LMH5401 を採用したコネクタ付きハウジング
評価ボード
XM-C352-0609D — 差動入力、差動出力で LMH5401 を採用したドロップイン PCB
XM-C352-0609D — 差動入力、差動出力で LMH5401 を採用したドロップイン PCB
評価ボード
XM-C583-0609C-01 — シングルエンド入力、差動出力、ユニティ・ゲインで LMH5401 を採用したコネクタ付きハウジング
XM-C583-0609C-01 — シングルエンド入力、差動出力、ユニティ・ゲインで LMH5401 を採用したコネクタ付きハウジング
評価ボード
XM-C583-0609D — シングルエンド入力、差動出力、ユニティ・ゲインで LMH5401 を採用したドロップイン PCB
XM-C583-0609D — シングルエンド入力、差動出力、ユニティ・ゲインで LMH5401 を採用したドロップイン PCB
評価ボード
XM-C6H7-0609D — シングルエンド入力、差動出力、ユニティ・ゲイン、底面入力方向で LMH5401 を採用したドロップイン PCB
XM-C6H7-0609D — シングルエンド入力、差動出力、ユニティ・ゲイン、底面入力方向で LMH5401 を採用したドロップイン PCB
関連する設計リソース
ハードウェア開発
評価ボード
サポートとトレーニング
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください X-Microwave。
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。