WURTH-3P-CALYPSO

Wurth Elektronik の Wi-Fi 無線モジュール

WURTH-3P-CALYPSO

提供元: Würth Elektronik
ご注文はこちら

概要

Calypso WLAN モジュールは、IEEE 802.11 b/g/n をベースとするコンパクトな Wi-Fi モジュールで、フル機能の TCP/IP スタックを搭載しています。エッジ キャスタレーション (端面スルーホール)、スマート アンテナ構成、使いやすい AT コマンド スタイルを採用した結果、各種組込みアプリケーションに比較的容易に統合できます。このモジュールは IPv4 と IPv6 の両方をサポートしており、SNTP、DHCPv4、DHCPv6、mDNS、HTTP(S)、MQTT など、いくつかの一般的なネットワーク アプリケーションをすぐに実装することができます。最大 6 個の同時セキュア ソケット、セキュア ブート、セキュア ストレージ、セキュア OTA アップデート (ワイヤレス更新) などの高度なセキュリティ機能に対応しているため、開発中アプリケーションでセキュア接続オプションを確保しやすくなります。シリアル ケーブルの置き換えや、クラウドとの接続を使用する低消費電力 IoT アプリケーションなどで Calypso Wi-Fi モジュールを採用すると、産業用アプリケーション向けの堅牢な Wi-Fi 接続ソリューションを実現できます。

特長

セキュリティ機能

  • セキュア ブート
  • ユーザー データのセキュア ストレージ
  • セキュリティ

機能分野の特長

  • 低消費電力動作
  • スマート アンテナの選択肢
  • ファームウェアのワイヤレス更新 (FOTA)
  • プロビジョニング

接続分野の特長

  • HTTP (ハイパーテキスト転送プロトコル)
  • Calypso Wi-Fi Direct (P2P)
  • マルチキャスト DNS
  • TLS (トランスポートレイヤ セキュリティ) と SSL (セキュア ソケット レイヤ) の比較
  • MQTT をモジュールに搭載
Wi-Fi 製品
CC3220SF 1MB フラッシュと 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Würth Elektronik

購入と開発の開始

ドーター・カード

CALYPSO — 2.4GHz の Wi-Fi 4 無線モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

CALYPSO 2.4GHz の Wi-Fi 4 無線モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Würth Elektronik。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。