(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
Würth Elektronik
Würth Elektronik は、欧州をリードする電子部品メーカーの 1 つです。
製品、ソリューション、サービスの明確な直接販売、顧客やパートナーとの緊密な対話は、当初から Würth Elektronik の特徴です。世界中の 700 人を超える営業担当者が、この業界で独自の直接販売ネットワークを構築しています。現地での設計サポート、すべてのオンライン製品の在庫確保、サンプル無料をお客様に約束しています。Würth Elektronik は、欧州、米国、アジアで生産工場を運営しています。予想以上!
-
+49 7942 / 945-0
- パートナーへのお問い合わせ
- www.we-online.com/en
- ドーター・カード
- 開発キット
- Max-Eyth-Strasse 1
- Waldenburg, 74638
- Germany
参照情報
WURTH-3P-CALYPSO — Wurth Elektronik の Wi-Fi 無線モジュール
Calypso WLAN モジュールは、IEEE 802.11 b/g/n をベースとするコンパクトな Wi-Fi モジュールで、フル機能の TCP/IP スタックを搭載しています。エッジ キャスタレーション (端面スルーホール)、スマート アンテナ構成、使いやすい AT コマンド スタイルを採用した結果、各種組込みアプリケーションに比較的容易に統合できます。このモジュールは IPv4 と IPv6 の両方をサポートしており、SNTP、DHCPv4、DHCPv6、mDNS、HTTP(S)、MQTT など、いくつかの一般的なネットワーク アプリケーションをすぐに実装することができます。最大 6 (...)
WURTH-3P-CORDELIA-I — Wurth Elektronik の Wi-Fi IoT モジュール
Cordelia-I は、組込みシステムにセキュアなクラウド接続を提供する IoT 接続サブモジュールとして使用することを目的とした、IEEE 802.11 b/g/n をベースとするコンパクトな WLAN 無線モジュールです。このモジュールは、エンド システムのホスト マイコンとクラウド プラットフォームの間のブリッジとして機能します。エッジ キャスタレーション (端面スルーホール) 接続、スマート アンテナ構成、使いやすい AT スタイルのコマンド インターフェイスを採用した結果、各種組込みアプリケーションに比較的容易に統合できます。シリアル (...)
WURTH-3P-SN6507 — コンバータ性能評価用 WURTH + SN6507 ハードウェア開発キット
SN6507 開発キットには、SN6507 コンバータの性能を評価するためのボードが 2 枚含まれています。この 2 枚のボードには、プッシュプル トランスの WE-PPTI ラインである Wurth トランスが搭載されています。ボード 650796 は、24Vin ~ 15Vout のアプリケーション向け固定ボードです。また、ボード 650700 は構成可能なボードで、多様なアプリケーションのニーズに対応するためにさまざまなトランス (x16) を選択できます。これらのボードは CISPR32 規格に完全に準拠しており、産業用や医療用の実装向けに設計されたソリューションを利用できます。