VIALUX-3P-ULTRASPEED-PLM

VIALUX-3P-ULTRASPEED-PLM

提供元: ViALUX
ご注文はこちら

概要

ViALUX UltraSpeed V-Module により、より高速かつ効率的で、柔軟性の高い光変調を実現します。このプラグアンドプレイ モジュールは、テキサス・インスツルメンツの光位相変調器テクノロジをベースに構築され、すぐに使用することができ、高度な光学アプリケーション向けに、安定かつ最適化されたハードウェア設計を提供します。

シームレスな統合を実現するように設計された V-Module は、効率的な USB 3.0 または Gen3 PCIe x8 インターフェイスを備えています。また、大容量パターン保存用に 16GB または 32GB のオンボード DDR4 RAM を搭載しています。柔軟なケーブル接続や特定のハウジング ソリューションが必要な場合でも、UltraSpeed シリーズは複雑なセットアップに必要な適応性を備えています。各モジュールは、Windows および Linux 向けの ALP-5.1 Controller Suite (API) ソフトウェアによってサポートされており、システム性能を最大限に高めるため正確な制御と最適化されたトリガ オプションを用意しています。

特長
  • プラグ アンド プレイ:すぐに使用できる設計で、迅速な導入が可能
  • 高速データ転送:効率的な USB 3.0 または Gen3 PCIe x8 インターフェイス
  • 大容量パターンの保存:最大 32GB のオンボード DDR4 RAM
  • クロス プラットフォーム:Windows および Linux で ALP-5.1 API を完全にサポート
  • 柔軟なセットアップ:カスタマイズ可能なケーブル、トリガ、ハウジング
DLP コントローラとドライバ
DLPC964 — DLP991UFLV デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:ViALUX

購入と開発の開始

評価ボード

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-UV — UltraSpeed V-Module with DLPM990UV

サポート対象の製品とハードウェア

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-UV — UltraSpeed V-Module with DLPM990UV

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-VIS — UltraSpeed V-Module with DLPM990VISFLX

サポート対象の製品とハードウェア

ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-VIS — UltraSpeed V-Module with DLPM990VISFLX

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください ViALUX。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。