(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
ViALUX
DLP 設計ハウス/ モジュール プロバイダ
ViALUX GmbH は完全に非上場企業です。2000 年にドイツのケムニッツで設立されました。ViALUX チームは、光学、画像処理、オプトエレクトロニクス分野で長年の経験を有しています。高度な知識と技術を持つエンジニア チームの専門性が、最先端技術を用いた製品イノベーションの原動力となっています。アジア、アメリカ、ヨーロッパの産業地域をカバーする販売代理店ネットワークが、現地でのサービスを提供しています。年間生産量の 80% 以上を輸出している ViALUX は、世界中の顧客にサービスを提供できることを誇りとしています。
ViALUX は、3D 形状および変形解析向けの電子光学部品や光学測定システムを開発、製造、販売しています。ViALUX の製品は、自動車産業、鉄鋼業、マシンビジョン業界、ライフサイエンス、医療、研究開発など、さまざまな市場で高い実績を上げています。ViALUX 製品は、次の 3 つの主要製品で構成されています:
- DLP 製品
- zSnapper®3D スキャナ
- AutoGrid® ひずみ測定
ViALUXは、テキサス・インスツルメンツの DLP® 製品ラインアップのデザイン ハウス パートナーとして、20 年以上にわたり新たに登場する DLP アプリケーションを支援してきました。当社の DLP サブシステムは、お客様が卓越した DLP パフォーマンスを最大限に活用し、デジタル マイクロミラー技術を手軽に導入できるようにします。ViALUX のエンジニアは、高速 DMD 制御、ソリッドステート光源、ライト エンジン設計など、あらゆる面において包括的なコンサルテーションと製品サポートを提供しています。
ViALUX は DLP 技術を基盤とし、高い信頼性と精度、使いやすさを兼ね備えた医療グレードの 3D スキャンが可能な全視野型 3D スキャナ システムを提供しています。独自のハードウェア設計と長年にわたり実証された高度なソフトウェア アルゴリズムにより、全身または部分の撮影で 40Hz という優れた 3D フレーム レートを実現しています。ViALUX の zSnapper® デバイスは、医療施設やクリニックで高い実績を誇っています。
AutoGrid® ひずみ測定システムには、高精度なフォトグラメトリ技術が実装されています。AutoGrid® テクノロジは、板金業界のニーズに合わせて設計、開発され、プレス工場など産業環境でのひずみ解析における実績あるソリューションとなっています。AutoGrid® ひずみ測定ソリューションは、国際的な自動車業界の Tier1 サプライヤ、金型メーカ、インテグレータ、さらには製鉄メーカーにも活用されています。
品質を全社的に重視し、ViALUX は ISO 9001:2015 および ISO 13485:2012 認証の品質保証プログラムを維持しています。明確な組織構造、明確に定義された目標と戦略、効率的かつ透明性の高い管理プロセスにより最高品質の製品を保証します。
-
+49 3713342470
- パートナーへのお問い合わせ
- www.vialux.de/en/index.html
- アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
- 光学モジュール
- 評価ボード
- 開発キット
- アジアの他の地域
- アフリカ
- インド
- オセアニア
- ヨーロッパ
- 中国
- 北米
- 南アメリカ
- 日本
- Reichenhainer Str. 88
- Chemnitz, Sachsen, 09126
- Germany
参照情報
VIALUX-3P-DLP-070 — DLP7000 向け、VIALUX の Direct Link Sensor (DLS:直接リンク・センサ)
ViALUX の Direct Link Sensor (DLS:直接リンク・センサ) は、DLP7000 向けの光学素子とエレクトロニクスを内蔵したデザインを実現しています。DLS モジュールは、高性能 DLP 投射と高精度の同期型画像収集の組み合わせを必要とする、3D マシン・ビジョンの使用事例に適用できます。従来はパターン・プロジェクタ向けとカメラ向けに個別のデバイスを複数使用する必要がありましたが、DLS の概念を導入すると、このような要件を克服できます。DLS は、DLP (...)
VIALUX-3P-DLP6500FLQ-I — DLP6500FLQ を使用した産業用途に対応する、ViALUX GmbH の各種光学モジュール
VIALUX-3P-DLP650LNIR-I — DLP650LNIR を使用した産業用途に対応する、ViALUX GmbH の各種光学モジュール
VIALUX-3P-DLP7000-I — DLP7000 を使用した産業用途に対応する、ViALUX GmbH の各種光学モジュール
VIALUX-3P-DLP7000UV-I — DLP7000UV を使用した産業用途に対応する、ViALUX GmbH の各種光学モジュール
VIALUX-3P-DLP9000X-I — DLP9000X を使用した産業用途に対応する、ViALUX GmbH の各種光学モジュール
VIALUX-3P-DLP9000XUV-I — DLP9000XUV を使用した産業用途に対応する、ViALUX GmbH の各種光学モジュール
VIALUX-3P-DLP9500-I — DLP9500 を使用した産業用途に対応する、ViALUX GmbH の各種光学モジュール
VIALUX-3P-DLP9500UV-I — DLP9500UV を使用した産業用途に対応する、ViALUX GmbH の各種光学モジュール
VIALUX-3P-STAR-065 — DLP6500 向け ViALUX STAR-065 光学モジュール
製品オプションのリスト全体については、以下のご注文リンクをご覧ください。
VIALUX-3P-STAR-070 — DLP7000 向け ViALUX STAR-070 光学モジュール
STAR-07 は、多様な波長に対応する高性能 DLP® パターン プロジェクタで構成されたファミリです。このファミリに属し、選択肢となる各デバイスは、実績のあるコンパクトな光学系、大電力 LED 光源、アクティブ冷却システム、さまざまなハウジング (パッケージなど)を取り揃えています。LED ごとに個別のドライバを使用する必要がある場合、RGB 対応製品も入手できます。0.7 インチの DLP 構造を土台とする STAR-07 は、産業用と研究の各分野で要求の厳しいアプリケーション向けの設計を採用しています。このデバイスに付属している ViALUX の ALP Controller (...)
VIALUX-3P-SUPER-910 — DLPC910 向け ViALUX SuperSpeed V-Modules
ViALUX の各種 SuperSpeed v-module は、DLPC910 向けのコントローラ・ボード、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) である DLP6500FLQ または DLP9000X と、ALP-4 コントローラ・スイート・ソフトウェアを採用した、総合的なサブシステムを実現します。これらの産業グレード・モジュールを採用すると、高性能のピクセル・レベル制御をすぐにサポートできます。新規開発アプリケーション向けの設計を採用したこれらの DLP サブシステムは、強力なプログラミング・インターフェイスに対応しており、新製品の早期市場投入に貢献します。
この DMD (...)
VIALUX-3P-V-MODULES-410 — DLPC410 向け、ViALUX V-Modules
VIALUX-3P-ALP-4 — ViALUX ALP-4.1 Controller Software Suite for DLPLCRC410 Evaluation Module
(...)