VIALUX-3P-STAR-070

DLP7000 向け ViALUX STAR-070 光学モジュール

VIALUX-3P-STAR-070

提供元: ViALUX
ご注文はこちら

概要

STAR-07 は、多様な波長に対応する高性能 DLP® パターン プロジェクタで構成されたファミリです。このファミリに属し、選択肢となる各デバイスは、実績のあるコンパクトな光学系、大電力 LED 光源、アクティブ冷却システム、さまざまなハウジング (パッケージなど)を取り揃えています。LED ごとに個別のドライバを使用する必要がある場合、RGB 対応製品も入手できます。0.7 インチの DLP 構造を土台とする STAR-07 は、産業用と研究の各分野で要求の厳しいアプリケーション向けの設計を採用しています。このデバイスに付属している ViALUX の ALP Controller Suite は、包括的に構成済みの高速 FPGA ロジック設計や、ファームウェアを収録しています。

特長

産業用グレードの DLP® プロジェクション

STAR‑07 3.0 は、紫外線と可視光の波長に対応した高性能 DLP プロジェクタです

    DLP7000UV と DLP7000 をベースとする、4 種類の製品オプションが入手できますモノクロ アプリケーション向け、複数の色で構成された大出力 LEDLED ごとに個別のドライバを使用する必要がある場合、RGB 対応製品も入手できますズーム機能付き標準投射レンズアクティブ冷却システムを採用した、堅牢な構造のデバイスALP-4 API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) は、DLL (ダイナミック リンク ライブラリ) 形式で実現USB 3.0 インターフェイス産業用グレードの DLP® プロジェクションSTAR‑07 2.0 は、紫外線と可視光の波長に対応した高性能 DLP プロジェクタですDLP7000UV と DLP7000 をベースとする、4 種類の製品オプションが入手できますモノクロ アプリケーション向け、複数の色で構成された大出力 LEDLED ごとに個別のドライバを使用する必要がある場合、RGB 対応製品も入手できますズーム機能付き標準投射レンズアクティブ冷却システムを採用した、堅牢な構造のデバイスALP-4 API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) は、DLL (ダイナミック リンク ライブラリ) 形式で実現USB 2.0 インターフェイス
  • USB 2.0 Interface研究目的の産業用グレード DLP® プロジェクションSTAR-07 3.0 評価基板 (EVM) は、紫外線と可視光の波長に対応した高性能 DLP プロジェクタですDLP7000UV と DLP7000 をベースとする、2 種類の製品オプションが入手できますモノクロ アプリケーション向け、複数の色で構成された大出力 LEDズーム機能付き標準投射レンズ
  • ALP-4 API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) は、DLL (ダイナミック リンク ライブラリ) 形式で実現
  • USB 3.0 Interface
DLP コントローラとドライバ
DLPC410 DLP650LNIR、DLP7000、DLP9500 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

 

可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP7000 0.7 インチ、XGA、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:ViALUX

購入と開発の開始

光学モジュール

STAR-07 — 0.7 インチ XGA DLP7000 向け ViALUX STAR-070 光学モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

STAR-07 0.7 インチ XGA DLP7000 向け ViALUX STAR-070 光学モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください ViALUX。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。