VIALUX-3P-SUPER-910

DLPC910 向け ViALUX SuperSpeed V-Modules

VIALUX-3P-SUPER-910

提供元: ViALUX
ご注文はこちら

概要

ViALUX の各種 SuperSpeed v-module は、DLPC910 向けのコントローラ・ボード、デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) である DLP6500FLQ または DLP9000X と、ALP-4 コントローラ・スイート・ソフトウェアを採用した、総合的なサブシステムを実現します。これらの産業グレード・モジュールを採用すると、高性能のピクセル・レベル制御をすぐにサポートできます。新規開発アプリケーション向けの設計を採用したこれらの DLP サブシステムは、強力なプログラミング・インターフェイスに対応しており、新製品の早期市場投入に貢献します。

この DMD ボードはコンパクトな設計を採用しているので、PCB の 1 辺だけではなく 2 辺にフレックス・ケーブル接続用コネクタを搭載し、アセンブリ面積を節減することができます。さらに、Rigid-flex PCB (高信頼性のフレキシブル基板) を使用する場合、フレックス接続を 90 度の角度で配線することができます。

DMD のマイクロミラーのヒンジ軸を 45 度回転させると、DMD 光学系へ向かせるためのアセンブリを簡素化し、スペース効率をいっそう高めることができます。DMD ボードと並行するように光源を簡単に調整することができるからです。このデザインは、1 個の固定型フレックス接続を経由してメインボードを接続する Rigid-flex 回路基板 (高信頼性のフレキシブル基板) をベースにしています。

製品オプションのリスト全体については、以下のご注文リンクをご覧ください。

特長
  • USB 3.0、ロスレス圧縮、低レイテンシ
  • パターン保存用の 64 ギガビット (8GB) または 128 ギガビット (16GB) のオンボード RAM
  • ALP-4 コントローラ・スイートビット深度、トリガ、フレーム・レート、パターン表示時間、パターン・ループ、LED パラメータそれぞれを設定
  • V-6501:10,309Hz のバイナリ・パターン・レート
  • V-9001:12,987Hz のバイナリ・パターン・レート
  • V-9001C、V-9001T:12,987Hz のバイナリ・パターン・レート
近紫外線製品 (400 ~ 420nm)
DLP6500FLQ 0.65 インチ、1080p、Type A、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

 

近紫外線製品 (400〜420 nm)
DLP9000X 0.9 インチ、WQXGA、高速 DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) DLPC910 DLP6500 と DLP9000 の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:ViALUX

購入と開発の開始

評価ボード

SUPERSPEED-910 — DLPC910 向け ViALUX SuperSpeed V-Modules

サポート対象の製品とハードウェア

SUPERSPEED-910 DLPC910 向け ViALUX SuperSpeed V-Modules

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください ViALUX。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。