UCD3138HSFBEVM-029
UCD3138 ハード スイッチング フル ブリッジ コンバータの評価基板
UCD3138HSFBEVM-029
概要
TI (テキサス・インスツルメンツ) の UCD3138HSFBEVM-029 評価基板 (EVM) は、プログラマブル デジタル電源コントローラである UCD3138RHA をベースとする、デジタル制御のハード スイッチング フルブリッジ コンバータです。この評価基板 (EVM) は、48V 入力システム向けの設計を採用した、スタンドアロンの対称型ハード スイッチング フルブリッジ (HSFB) DC/DC パワー コンバータです。UCD3138HSFBEVM-029 は、36Vdc ~ 72Vdc の DC 入力で動作し、公称 12Vdc の出力電圧で、360W の全負荷出力電力、つまり 30A の最大出力電流を供給します。過電圧、低電圧、過電流、過熱に対する保護機能を搭載しています。入力電圧フィードフォワード、プリバイアス スタートアップ、PMBus 通信などの特長があります。UCD3138HSFBEVM-029 には、USB-TO-GPIO (USB から GPIO への変換を行う) インターフェイス アダプタも付属しており、ファームウェアをダウンロードし、評価基板 (EVM) 内のデジタル電源コントローラである UCD3138 に対してプログラミング (書き込み) を行うことができます。
特長
- デジタル制御およびスタンドアロンのハード スイッチング フルブリッジ DC/DC 電力変換
- 電圧モード制御
- 2 次側コントローラ
- 36 ~ 72Vdc の DC 入力
- 無負荷から全負荷まで、12Vdc の安定化出力
- 全負荷電力 360W、または全負荷電流 30A
- 高効率
- 一定のソフト スタート時間
- 過電圧、低電圧、過電流、過熱に対する保護機能
- 定電流と定電力
- 入力電圧フィード フォワード制御
- PMBus 通信
- デバイスとトポロジを容易に評価できるように複数のテスト ポイントを実装
USB ケーブル
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
UCD3138HSFBEVM-029 — UCD3138HSFBEVM-029 評価基板
UCD3138HSFBEVM-029 — UCD3138HSFBEVM-029 評価基板
ファームウェア
UCD3138FW-HSFB — HSFB Firmware
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハードウェア開発
評価ボード
UCD3138FW-HSFB — HSFB Firmware
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc610 or www.ti.com/lit/xx/sluc610b/sluc610b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC610. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCD3138HSFBEVM-029 (Rev. A) | 2019/05/08 | |||
| 証明書 | UCD3138HSFBEVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アナログ デザイン ジャーナル | Analog Applications Journal 3Q 2015 | 2015/07/24 | ||||
| アナログ デザイン ジャーナル | Fast input-voltage transient response with digitally-controlled isolated DC/DC | 2015/07/24 |