UCD3138FW-HSFB

UCD3138 ハード・スイッチ・フル・ブリッジ

UCD3138FW-HSFB

ダウンロード

概要

UCD3138 Hard Switched Full Bridge (HSFB) topology firmware gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on high power Hard Switched Full Bridge topology by providing all-inclusive firmware with input voltage feed forward, copper trace current sensing, on the fly dead time and switching frequency adjustment and startup into pre-bias.

特長

This firmware comes with native support for following features:

  • Excellent voltage regulation and line regulation
  • Input voltage feedforward
  • Output voltage soft start with pre-bias
  • Load current sharing
  • Copper trace current sensing with temperature compensation
  • Oversampling Function for Enhanced Transient response
  • Fully programmable dead-time for efficiency optimization
  • Constant power/constant current overload protection
  • Cycle-by-cycle current limiting
  • Short-circuit protection with automatic re-start
  • PMBus1.2 (400 KHz) for telemetry

 What’s Included:

  • Application demo code
  • EVM and firmware documentation

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ファームウェア

UCD3138FW-HSFB HSFB Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCD3138 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用、3 チャネル・フィードバック・ループ/ 8 チャネル DPWM 出力付 UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル・コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
UCD3138HSFBEVM-029 UCD3138 ハード スイッチング フル ブリッジ コンバータの評価基板
ダウンロードオプション

UCD3138FW-HSFB HSFB Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2019/10/17
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
UCD3138 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用、3 チャネル・フィードバック・ループ/ 8 チャネル DPWM 出力付 UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル・コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
UCD3138HSFBEVM-029 UCD3138 ハード スイッチング フル ブリッジ コンバータの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc610 or www.ti.com/lit/xx/sluc610b/sluc610b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC610. Please update any bookmarks accordingly.

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO Fusion Digital Power Studio
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示