UCC28780EVM-002
UCC28780 GaN FET 採用、アクティブ クランプ フライバック 45W AC/DC の EVM
UCC28780EVM-002
概要
UCC28780EVM-002 は、GaN MOSFET パワー IC NV6115 および NV6117 を使用し、公称 300KHz の高周波数で動作する UCC28780 アクティブ クランプ フライバック コントローラを採用した、45W のオフライン アダプタ向けの高効率で高密度のパッケージを示します。 また、この EVM は、2 次側で UCC24612 同期整流コントローラも使用しています。 90Vac ~ 264Vac の入力電圧範囲にわたって、出力は 20Vdc に安定化されます。 UCC28780 コントローラは、複数のアダプティブ モードで動作し、ライン電圧範囲と負荷範囲の全体で電力損失を最小に抑えます。
特長
- アクティブ クランプ フライバック コントローラ、GaN MOSFET パワー IC、および同期整流器を使用する、45W、20V の AC/DC コンバータ
- 高効率 (94% 未満)、高電力密度 (20W/in3 未満)、低スタンバイ電力 (55mW)、高スイッチング周波数 (300KHz)
- EU 行動規範と米国エネルギー省の効率要件を上回る
- アダプティブ昇圧モード機能により、軽負荷時も高効率を維持
- この評価基板はテスト済みで発注可能、ユーザーズ ガイドが公開済み
- 高電圧 EVM ユーザー安全ガイドライン (SLVT174)
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28780EVM-002 — UCC28780 GaN FET 採用、アクティブ・クランプ・フライバック 45W AC/DC の EVM
UCC28780EVM-002 — UCC28780 GaN FET 採用、アクティブ・クランプ・フライバック 45W AC/DC の EVM
シミュレーション・モデル
SLUM597 — UCC24612 SIMPLIS Model
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
SLUM597 — UCC24612 SIMPLIS Model
製品
AC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC28780EVM-002 (Rev. A) | 2018/02/07 | |||
| 証明書 | UCC28780EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 技術記事 | Intelligently control an active clamp flyback | PDF | HTML | 2018/03/01 |