UCC24612-1EVM

2 次側の同期整流コントローラ ダイオード交換デモ ボード

UCC24612-1EVM

ご注文はこちら

概要

UCC24612-1EVM 評価基板(EVM)を使用して、フライバック コンバータの出力整流器をダイオードから同期整流(SR)FET に切り替え、整流ダイオードの代わりに SR を使用する場合の効率上の利点を調査および評価することができます。

特長
  • ダイオード置き換えとしての性能を簡単に評価するための小型 SR コントローラ ドーター カード           
  • CCM/DCM/QR フライバック、LLC、アクティブ クランプ フライバック トポロジをサポート           
  • ハイサイドまたはローサイドの SR をサポート           
  • 4V ~ 28V のアプリケーションを直接出力           
  • 業界標準パッケージに SR MOSFET を搭載 
AC/DC controllers
UCC24612 高周波のマルチモード同期整流器コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ドーター・カード

UCC24612-1EVM — 2 次側同期整流器コントローラ・ダイオード代替のデモ・ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC24612-1EVM 2 次側同期整流器コントローラ・ダイオード代替のデモ・ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC24612-1EVM 2017/05/16
証明書 UCC24612-1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。