UCC28740EVM-525
UCC28740EVM-525 評価基板
UCC28740EVM-525
概要
UCC28740EVM-525 評価モジュールは、10W のオフライン不連続導通モード(DCM)フライバック・コンバータで、定電圧(CV)と定電流(CC)の出力レギュレーションを実現します。このモジュールは光カプラ・フィードバックを使用して厳格な電圧レギュレーションを行い、広い負荷ステップに対する過渡応答を改善するほか、1 次側制御を行って高精度の定電流レギュレーションを実現します。UCC28740 コントローラは、自らの制御アルゴリズムで周波数変調、1 次側ピーク電流変調、バレー・スイッチング、バレー・スキップを使用し、動作範囲全体で最大の効率を達成します。
特長
- ユニバーサル AC 入力、5V / 2.1A 出力
- 20mW 未満の無負荷時消費電力
- 平均効率は 80% 超過
- 光カプラ・フィードバックによる定電圧レギュレーションと高速なダイナミック応答
- 1 次側制御による厳格な定電流性能(±5% の出力電流レギュレーション)
- 内部 700V スタートアップ・スイッチにより、バルク・レールからの直接供給でスタートアップ
- 擬似共振バレー・スイッチング動作により、最高の全体効率
- 保護機能:過電圧、ライン低電圧、過電流、短絡
AC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28740EVM-525 — UCC28740EVM-525 評価基板
UCC28740EVM-525 — UCC28740EVM-525 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC28740EVM-525 | 2013/07/02 | |||
| 証明書 | UCC28740EVM-525 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |