LM5023-2NBEVM
LM5023 19V 65W ノート PC アダプタ評価基板
LM5023-2NBEVM
概要
テキサス インスツルメンツの LM5023-2NBEVM 評価基板 (EVM) は、LM5023 AC-DC 疑似共振電流モード PWM コントローラ評価用の、組み立ておよびテスト済み回路です。これは、オフライン ノート PC アダプタ アプリケーション向けの 65W 評価基板です。
特長
- 待機電力 < 30mW
- 出力電圧レギュレーション < 1%
- 効率 > 88%
AC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
LM5023-2NBEVM — LM5023 19V~65W ノート PC アダプタの評価モジュール
LM5023-2NBEVM — LM5023 19V~65W ノート PC アダプタの評価モジュール
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | LM5023-2NBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | LM5023-2EVM Notebook Adapter | 2013/02/12 |