UCC28711EVM-160
UCC28711 評価基板
UCC28711EVM-160
概要
テキサス インスツルメンツ UCC28711EVM-160 評価基板 (EVM) は、設計者が UCC28711 (一次側レギュレーションを備えた定電圧および定電流 PWM) の性能を評価する際に役立ちます。5W 評価基板は、USB アプリケーション用オフライン アダプタの評価に使用されます。この製品は 90V から 265V RMS の入力電圧を 5V DC に変換し、USB アダプタ用途向けに 1A の電流制限を備えています。これは評価を目的としたものであり、最終製品として使用することを意図していません。
特長
- 無負荷時の消費電力は 10mW 未満
- 1 次側レギュレーション (PSR) によりオプトカプラが不要
- ±5% の電圧および電流レギュレーション
- 100kHz の最大スイッチング周波数を通じて、電力密度の高いチャージャを設計しやすくなります
- 擬似共振バレー スイッチング動作により、最高の全体効率
- VDD 範囲が広いため (35V)、小型のバイアス コンデンサを使用可能
- MOSFET 保護機能用のドライブ出力:過電圧、低ライン、過電流
AC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28711EVM-160 — UCC28711 評価基板
UCC28711EVM-160 — UCC28711 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC28711EVM-160 | 2012/09/14 | |||
| 証明書 | UCC28711EVM-160 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |