UCC28070EVM
UCC28070 評価モジュール
UCC28070EVM
概要
The UCC28070 evaluation module is a 300W, two-phase interleaved, PFC pre-regulator that uses average current mode control techniques to achieve near unity power factor. The pre-regulator was designed to operate off a universal ac line input of 85V to 265V and provides a regulated 390V dc output. This evaluation module demonstrates TI's interleaved PFC control technology.
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28070EVM — UCC28070 評価モジュール
UCC28070EVM — UCC28070 評価モジュール
計算ツール
SLUC114 — UCC28070 Excel Applications Design Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハードウェア開発
評価ボード
SLUC114 — UCC28070 Excel Applications Design Tool
製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Major rework of the calculator
設計ファイル
SLUR030.PDF (37 KB)
SLUR031.PDF (31 KB)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | UCC28070EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | UCC28070 300W Interleaved PFC Pre-regulator Design Review (Rev. B) | 2010/07/08 | ||||
| アプリケーション・ノート | UCC28070 によるブリッジレス電力係数補正(PFC)プリレギュレータ設計の実装 | 英語版 | 2010/01/21 | |||
| ユーザー・ガイド | UCC28070, 300-W Interleaved PFC Pre-Regulator (Rev. B) | 2009/05/12 |