UCC28019AEVM
UCC28019AEVM 評価基板
UCC28019AEVM
概要
UCC28019A 評価基板 (EVM) は、350W のオフライン力率補正 (PFC) 昇圧コンバータであり、0.9A の負荷電流で 390V の安定化出力を供給します。この PFC コンバータは、85VAC ~ 265VAC の入力電圧範囲に対応し、65kHz の固定周波数で平均電流モード制御を使用します。UCC28019A は、広範な保護機能を内蔵しており、システムの安全な動作を実現します。UCC28019AEVM は、UCC28019A 連続電流モード PFC コントローラを使用する多くの利点をクローズアップしています。このコントローラは 65kHz の固定周波数で、平均電流モード制御で動作します。シンプルな外部電流および電圧ループ補償と、高度な保護機能の組み合わせにより、このコントローラはサーバーとデスクトップ電源、テレコム整流器、ホーム エレクトロニクスに最適です。このユーザーガイドには、一般的な PFC アプリケーションで UCC28019A を評価するために必要な、片面プリント基板アプリケーションの回路図、部品リスト、組み立て図、およびテスト設定が記載されています。
アプリケーション:UCC28019A は、以下のような高効率と高度な故障保護機能を必要とする大電力オフライン システムでの使用に適しています。
- サーバーとデスクトップ電源
- テレコム整流器
- ホーム エレクトロニクス
特長
- 350W、390V 出力
- ユニバーサル オフライン入力電圧範囲
- 平均電流モード PWM 制御
- 65kHz の固定発振周波数
- サイクルごとのピーク電流制限
- VCC 低電圧ロックアウト
- 電圧安定化開ループ検出
- 出力低電圧保護
- 出力過電圧保護
- AC 入力電圧低下保護
- 拡張されたダイナミック応答
- ソフト スタート
AC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
UCC28019AEVM — UCC28019AEVM 評価モジュール
UCC28019AEVM — UCC28019AEVM 評価モジュール
計算ツール
SLUC117 — UCC28019A Design Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
SLUC117 — UCC28019A Design Calculator
製品
AC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc117 or www.ti.com/lit/xx/sluc117e/sluc117e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC117. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | UCC28019AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | UCC28019A EVM 350-W PFC Converter User's Guide (Rev. A) | 2009/05/07 |