UCC27288EVM

UCC27288 100V、3A、8V、UVLO ハーフブリッジ ゲートドライバの評価基板

UCC27288EVM

ご注文はこちら

概要

UCC27288EVM は、2.5A のピークソース電流と 3.5A のピークシンク電流の能力を実現した 100V ハーフ ブリッジ ゲート ドライバである UCC27288D を評価する目的で設計してあります。この EVM は、最大 20V のドライブ電圧に対応する各種パワー MOSFET を駆動するリファレンス デザインの役割を果たします。

特長
  • 最大 20V の電源電圧範囲
  • 2.5A のソースと 3.5A のシンク電流能力
  • 電源が静電容量とゲート駆動ループをバイパスできるように最適化した PCB レイアウト
ハーフ ブリッジ ドライバ
LM25101 8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、3A または 2A または 1A、ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM5100A 8V UVLO 搭載、複数の CMOS 入力、3A、100V ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM5100B 8V UVLO 搭載、複数の CMOS 入力、2A、100V ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM5100C 8V UVLO 搭載、複数の CMOS 入力、1A、100V ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM5101 高電圧、ハイサイドとローサイドに対応、ゲート ドライバ LM5101A 8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、3A、100V ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM5101B 8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、2A、100V ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM5101C 8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、1A、100V ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM5108 イネーブルとインターロック機能搭載、2.6A、110V ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27200 120V、3A ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ (8V UVLO、CMOS 入力) UCC27200-Q1 Automotive 120V 3A half-bridge gate driver with 8V UVLO and CMOS inputs UCC27200A 120V 3A half-bridge gate driver with 8V UVLO, negative voltage handling, and CMOS inputs UCC27201 120V、3A ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ (8V UVLO、TTL 入力) UCC27201A 8V UVLO 搭載、負電圧対応、TTL 入力、3A、120V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27201A-Q1 車載、8V UVLO 搭載、負電圧対応、3A、120V、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ UCC27210 8V UVLO 搭載、複数の CMOS 入力、4A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27211 8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、4A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27211A-Q1 8V UVLO (低電圧誤動作防止機能) 搭載、負電圧対応、120V、4.5A ハーフブリッジ ゲート ドライバ UCC27212A-Q1 車載、5V UVLO 搭載、4A、120V、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ UCC27284-Q1 車載、5V UVLO とイネーブル搭載、120V、3A、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ UCC27288 120V 3A half-bridge gate driver with 8V UVLO and no internal bootstrap diode UCC27289 120V 3A half-bridge gate driver with 8V UVLO and enable options UCC27301A 120V 4.5A half-bridge driver with 8V UVLO, interlock, and enable options UCC27301A-Q1 Automotive 120V 4.5A half-bridge driver with 8V UVLO, interlock, and enable options UCC27302A 120V 4.5A half-bridge driver with 5V UVLO, interlock, and enable options UCC27302A-Q1 車載、5V UVLO、インターロック、イネーブル オプション搭載、120V、4.5A、ハーフ ブリッジ ドライバ UCC27834 230V 4A half-bridge gate driver with 8V UVLO and interlock UCC27834-Q1 Automotive 230V 4A half-bridge gate driver with 8V UVLO and interlock UCC27884 8V UVLO とイネーブル搭載、230V、4A、ハーフブリッジ ドライバ UCC27884-Q1 車載、8V UVLO とイネーブル搭載、230V、4A、ハーフ ブリッジ ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC27288EVM — UCC27288 100V、3A、8V、UVLO ハーフブリッジ・ゲートドライバの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC27288EVM UCC27288 100V、3A、8V、UVLO ハーフブリッジ・ゲートドライバの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC27288EVM 2020/06/16
証明書 UCC27288EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/05/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。