UCC24630EVM-636

UCC24630 65W AC/DC アダプタ

UCC24630EVM-636

ご注文はこちら

概要

This is a high efficiency 65W AC/DC design using UCC24630 Synchronous Rectification Controller for a Universal input (85Vac to 265Vac) to 19.5V @3.33A output exceeding CoC-5 Tier2 and DOE Level VI performance requirements for external power supplies.

特長
  • 91.49% @115V AC, 89.81% @230V AC 4-point average efficiency 
  • 83.14% @120V AC, 82.24% @230V AC 10% load efficiency
  • 59mW No load Power consumption at 230V AC
  • Fast turn-on time
  • <80mV output voltage ripple
  • AC line input UVLO protection
AC/DC controllers
LM5023 AC/DC 疑似共振の電流モード PWM コントローラ UCC24630 超低スタンバイ電流、同期整流器コントローラ UCC28710 PSR (1 次側レギュレーション)、バレー スイッチング機能、プログラマブル ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM UCC28740 2 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC24630EVM-636 — UCC24630 65W AC/DC アダプタ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC24630EVM-636 UCC24630 65W AC/DC アダプタ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCC24630EVM-636 65-W AC-to-DC Adapter (Rev. B) 2016/12/12
証明書 UCC24630EVM-636 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LM5023-2NBEVM LM5023 19V 65W ノート PC アダプタ評価基板 UCC28740EVM-525 UCC28740EVM-525 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。