TXV0108-EVM

TXV0108 評価基板

TXV0108-EVM

ご注文はこちら

概要

TXV0108 評価基板 (EVM) は、TXV0108 デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、さまざまなアプリケーションに合わせてデバイスを構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。このデバイスは、低スキュー、低ジッタの電圧変換を行うほか、固定制御と方向制御の両方に関するオプションを搭載しています。専用の出力イネーブル (OE) 制御機能を使用して、出力をイネーブルまたはディスエーブルにすることができます。

特長
  • 高速データ スループットに適した複数の SMA コネクタ
  • インピーダンス制御に適した 50Ω 終端抵抗
  • プルアップ抵抗またはプルダウン抵抗を使用してフローティング入力を回避できるほか、すべてのデータ IO ピンで容量性負荷に対応できるフレキシビリティ
  • 入力信号と出力信号のプローブ接続に適した複数のジャンパ テスト ポイント
  • 出力をディスエーブルまたはイネーブルにする OE (出力イネーブル) 制御と、A から B または B から A への電圧変換を構成する DIR (方向) 制御
  • ピコ秒単位のスキュー測定を想定して設計と最適化を実施済み
電圧レベル シフタ
SN74AVC8T245 構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74AVC8T245-Q1 3 ステート出力、車載カタログ、8 ビット、2 電源バス トランシーバ、可変電圧レベルシフタ SN74AXC8T245 8 ビット、2 電源バス トランシーバ SN74AXC8T245-Q1 構成可能な電圧変換、3 ステート出力の車載向け 8 ビット デュアル電源バス トランシーバ SN74LVC8T245 構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス トランシーバ SN74LVC8T245-Q1 車載向け、電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット デュアル電源バス トランシーバ SN74LXC8T245 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ SN74LXC8T245-Q1 車載、トライステート、8 ビット、2 電源、広い電圧、レベル変換トランシーバ TXV0108 デュアル電源電圧、方向制御型、8 チャネル、電圧レベル シフタ TXV0108-Q1 車載、デュアル電源電圧、方向制御型、8 チャネル、電圧レベル シフタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TXV0108-EVM — TXV0108 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TXV0108-EVM TXV0108 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TXV010xEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/02/05
証明書 TXV0108-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/11/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。