TTC-3P-CHANNEL-SOUNDING
概要
TTC は、車載用デジタル キー製品の量産を初めて実現し、主要自動車 OEM とのプロジェクト協力を維持しています。
HY-27P101PC と HY-27P103WC は、車載アプリケーション向け、AEC-Q100 認証取得済みの Bluetooth Low Energy (5.3 およびそれ以降) モジュールです。Bluetooth チャネルサウンディング (高精度距離測定) に対応。車載デバイス仕様温度グレード 2:(-40℃ ~ +105℃)。
これらのデバイスは、パッシブ エントリ パッシブ スタート (PEPS)、PaaK (Phone-as-a-Key:電話をキーとして使用)、リモート キーレス エントリ (RKE) を含むカー アクセスなどのアプリケーションで、低消費電力のワイヤレス通信向けに最適化済みです。
特長
- Bluetooth 5.3 と今後普及が進む Bluetooth 6.0 をサポート。
- Bluetooth チャネル サウンディング テクノロジーと VCE (ベクトル計算エンジン) 後処理アクセラレータをサポート。
- 効率的な低消費電力アルゴリズムを実行する VCE (ベクトル計算エンジン) アクセラレータ。
- Arm Cortex M33 TrustZone-M をベースとする信頼できる実行環境 (trusted execution environment:TEE) をサポートする高度なセキュリティ イネーブラ、アクセラレーション形式の暗号化と乱数生成操作をサポートする独立型 HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) 環境、セキュア ブート、ファームウェア アップデート (更新) 機能。
車載ワイヤレス接続製品
購入と開発の開始
HY-27P101-PC
— Bluetooth LE 5.3 と 6.0、チャネルサウンディング機能をサポートする車載モジュール
HY-27P101-PC
—
Bluetooth LE 5.3 と 6.0、チャネルサウンディング機能をサポートする車載モジュール
HY-27P103-WC
— Bluetooth LE 5.3 と 6.0、チャネルサウンディング機能をサポートする車載モジュール
HY-27P103-WC
—
Bluetooth LE 5.3 と 6.0、チャネルサウンディング機能をサポートする車載モジュール
SR-2745020C1Q — 車載モジュール
SR-2745020C1Q — 車載モジュール
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。