TSW40RF80EVM
デュアル 14 ビット 3GSPS ADC と 9GSPS DAC のクロック処理ソリューション搭載、2T2R (2 個の送信と 2 個の受信) RF (無線周波数) サンプリング トランシーバの評価
TSW40RF80EVM
概要
TSW40RF80 評価基板 (EVM) は、2 個の送信と 2 個の受信 (2T2R) を使用する RF (無線周波数) サンプリング トランシーバのリファレンス デザインです。この評価基板は、デュアルチャネル RF サンプリング D/A コンバータ (DAC) である DAC38RF80 と、デュアルチャネル RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADC32RF45 を搭載しています。
DAC38RF80 は最大 9GSPS のサンプリング レートで動作し、高周波クロックを生成するための PLL/VCO (フェーズ ロック ループと電圧制御発振器) をオンボード搭載しています。出力はシングルエンドであるため、50Ω の回路に簡単に接続できます。ADC32RF45 は最大 3GSPS のサンプリング レートで動作します。各チャネルでデュアルのデジタル ダウン コンバータを使用することも、コンバータをバイパス (迂回) してナイキスト帯域幅全体にアクセスすることもできます。
TSW40RF80EVM が搭載している LMK04828 クロック ジェネレータは、DAC の PLL に対して基準信号を提供し、JESD204B プロトコルが必要とする SYSREF 信号を生成します。また、RF シンセサイザである LMX2582 も搭載しており、ADC に適した位相ノイズが非常に小さいクロック ソリューションを実現できます。
TSW40RF80EVM は、LDO を使用しない効率的なパワー マネージメント ソリューションを実装し、必須である複数の電源レールを供給するために DC/DC コンバータのみを使用しています。このデザインは、標準の FMC (FPGA メザニン カード) 準拠の幅に収まり、TI のパターン / キャプチャ カード ソリューション (TSW14J56) や、多くの FPGA 開発キットとの接続が可能です。
特長
- JESD204B インターフェイスを活用する RF (無線周波数) サンプリング トランシーバ
- DAC38RF80 シングル エンド出力のデュアル RF DAC
- ADC32RF45 バイパス オプション採用、デュアル RF ADC
- LDO 不要のパワー マネージメント ソリューション
- オンボードのクロック処理ソリューション:TX (送信) PLL クロック出力を含め、4 種類の ADC クロック オプション
- TSW14J56、または FMC (FPGA メザニン カード) コネクタを実装している FPGA 開発キットに接続可能
- USB ケーブル
- 電源ケーブル
RF PLL とシンセサイザ
購入と開発の開始
TSW40RF80EVM — デュアル 14 ビット 3GSPS ADC と 9GSPS DAC クロッキング・ソリューション付き 2T2R RF サンプリング・トランシーバの評価モジュール
TSW40RF80EVM — デュアル 14 ビット 3GSPS ADC と 9GSPS DAC クロッキング・ソリューション付き 2T2R RF サンプリング・トランシーバの評価モジュール
SLAC738 — TSW40RF80EVM GUI Installer
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SLAC738 — TSW40RF80EVM GUI Installer
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TSW40RF8x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2017/09/27 | |||
| 証明書 | TSW40RF80EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Spurs Analysis in the RF Sampling ADC | 2018/02/09 | ||||
| アプリケーション・ノート | Automated Data Transfer Between TSW40RF8x and TSW14J56 using MATLAB | 2017/08/02 |