TQ-3P-SOM-TQMA64XXL
概要
The embedded module TQMa64xxL is based on the AM64x processor family. This land grid array (LGA) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended real-time requirements. The CPU offers integrated programmable real time unit (PRU) up to four times gigabit ethernet interfaces with TSN support for the realization of real-time applications. In addition, the processor has various interfaces such as USB 2.0, CAN-FD, UART, SerDes and so forth.
特長
- 38-mm x 38-mm LGA module
- Four real-time Gbits ethernet for fieldbus
- Up to 2 CAN - FD
- Integrated Cortex M4
- High-speed communication through 2x Gbit Ethernet, 1x USB 2.0 interface, 1x SerDes (PCIe/USB 3.0)
- Low power consumption (typ. 1-W to 2-W)
- Integrated security functions
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
購入と開発の開始
TQ-3P-SOM-STKA64XXL — Evaluation kit based for TQMa64xxL
TQ-3P-SOM-STKA64XXL — Evaluation kit based for TQMa64xxL
TQ-3P-SOM-TQMA64XXL — Embedded Cortex®-A53 / R5F module based on AM64x for headless applications with real-time requirements
TQ-3P-SOM-TQMA64XXL — Embedded Cortex®-A53 / R5F module based on AM64x for headless applications with real-time requirements
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。