(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。
TQ-Group
System on module vendor for TI Arm-based processors with in-house manufacturing and design services

TQ Embedded is a leading manufacturer of embedded systems, offering a wide range of TI based solutions on embedded system on modules. TQ offers these in different form factors, with modules available as connector or LGA (land grid array) versions and offering nearly 100% access to all MPU signals.
TQ has almost 25 years of experience in the development of embedded systems (hardware & software). TQ experts provide support not only during the free schematic review, but also comprehensively during and after the development at the customer's site.
Beyond the design phase, TQ provides support as a competent partner with continuous software updates (BSP) or active obsolescence management. As a solution provider for development, production, certification and assembly of complete devices, TQ supports a complete range of services.
TQ orients itself very closely to customers and market developments, staying in close contact with customers and their concerns - TQ follows trends and deals with them, such as, fieldbus communication in industrial automation or support for additional cores.
Everything from one source - technology in quality - Made in Germany.
-
+49-815-393-080
- パートナーへのお問い合わせ
- www.tq-group.com/en/products/tq-embedded/cpu-manufacturers/texas-instruments/
- 評価ボード
- アジアの他の地域
- アフリカ
- インド
- オセアニア
- ヨーロッパ
- 中国
- 北米
- 南アメリカ
- 日本
- Gut Delling
- Muehlstrasse 2
- Seefeld, 82229
- Germany
参照情報
TQ-3P-SITARASOMS — TQ Group 社 Sitara SOM
TQ-3P-SOM-TQMA243XL — TQ-Group TQMa243xL system on module for AM2434 Arm-based microcontroller
The embedded module TQMA243XL, is based on the processor family AM243x quad-core Arm® Cortex®-R5F-based MCU. This LGA (land grid array) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended (...)
TQ-3P-SOM-TQMA62XX — TQ-Group TQMa62xx system on modules for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors
The embedded module TQMa62xx, is based on the processor family AM623 and AM625 processor family. This module is designed to use the pin-compatible processors on one module design. This module is ideal for applications that require advanced computing power and scalable graphics performance. The (...)
TQ-3P-SOM-TQMA64XXL — TQ-Group TQMa64xxL system on module for AM6442 processor
The embedded module TQMa64xxL is based on the AM64x processor family. This land grid array (LGA) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended real-time requirements. The CPU offers integrated (...)
TQ-3P-SOM-TQMA65XX — AM6528 Arm ベースのプロセッサ向け、TQ-Group 社の TQMa65xx システム・オン・モジュール (SoM)
TI (テキサス・インスツルメンツ) の ARM® Cortex®-A53 技術をベースにした組込みモジュール TQMa65xx。内蔵のグラフィックス・コントローラは、ディスプレイとタッチ機能を搭載したアプリケーションのサポートに活用できます。ネットワーク、産業用オートメーション、制御システムなど、高速で高信頼性のデータ処理を必要とする多様なアプリケーション向けに、4 種類のプロセッサを取り揃えています。CPU に統合済みの PRU (プログラマブル・リアルタイム・ユニット) と、TSN をサポートする最大 6 (...)
TQ-3P-SOM-TQMA67XX — AM67A および AM67x Arm Cortex-A53 プロセッサ向け、TQ-Group の TQMa67xx システム オン モジュール
TQMa67xx 組み込みモジュールは AM67xx プロセッサ ファミリをベースにしています (Quad/Dual Cortex-A53)。このモジュールは、1 枚の基板レイアウトで、すべてのピン互換プロセッサをサポートするように設計されています。TQMa67xx は、高度なコンピューティング性能、スケーラブルなグラフィックス機能、人工知能を必要とするアプリケーションに最適です。Am67xx ファミリは、内蔵の AI アクセラレーション、ビジョン ISP、3D GPU に加えて、TSN (time-sensitive network:時間限定ネットワーク) をサポートする 2 (...)