TPSM82866CA3PEVM
TPSM82866C 評価基板
TPSM82866CA3PEVM
概要
TPSM82866CA3PEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPSM82866C を評価できます。この製品は、ピン互換の 6A 降圧パワー モジュールであり、2.3mm x 3mm x 1.95mm の MagPack™ パッケージに封止済みです。この評価基板は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧で動作し、I²C で調整可能な最小 0.8V の出力電圧を 1% の精度で供給します。TPSM82866C は、高効率、高精度、小型のポイント オブ ロード (POL) 電源ソリューションです。FPGA、ASIC、DDR メモリ、光学モジュール、医療用画像処理、産業用輸送、ファクトリ オートメーションと制御、スペースに制約のある他のアプリケーションへのコア電源電圧供給のようなアプリケーションに適した設計を採用しています。
特長
- MagPack パッケージ封止、インダクタ内蔵型、出力電流 6A のパワー モジュール
- 2.3mm x 3mm のパワー モジュールは、高さ 1.95mm で 28mm² のトータル ソリューション サイズを実現
- 優れた放熱特性 (θJA = 29.7℃/W)
- スタートアップ時の出力電圧は、16 種類の値のどれか 1 つに調整可能
- USB2ANY インターフェイス アダプタとの互換性を確保し、I²C インターフェイス経由の通信が可能
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM82866CA3PEVM — TPSM82866C の評価基板
TPSM82866CA3PEVM — TPSM82866C の評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TPSM8286XCEVM-GUI — GUI for TPSM8286xC EVMs
サポート対象の製品とハードウェア
製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
TPSM8286XCEVM-GUI — GUI for TPSM8286xC EVMs
製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Add support for TPSM8286xCA1EVM
Bug fixes
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM82866xxxPEVM MagPackTM Technology, 6A, Power Module Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/07/08 | ||
| 技術記事 | MagPack™ テクノロジー:より小規模なスペースで、より多くの電力 を供給するのに役立つ、新しいパワー モジュールの 4 つの利点 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024/08/05 | |
| 証明書 | TPSM82866CA3PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/05/24 |