TPSM82866CA1PEVM
TPSM82866CA1PEVM 評価基板
TPSM82866CA1PEVM
概要
TPSM82866AA0PEVM および TPSM82866CAxPEVM 評価モジュール (EVM) により、2.3mm × 3mm × 1.95mm MagPack™ パッケージに収納された、ピン互換の TPSM82866AA0PRCFR、TPSM82866CA3PRCFR、TPSM82866CA2PRCFR、および TPSM82866CA1PRCFR 6A 降圧電源モジュールの評価が容易になります。この TPSM82866AA0PEVM は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧で動作し、1% の精度で、最小 0.6V まで調整可能な出力電圧を供給します。この TPSM82866CAxPEVM は、2.4V ~ 5.5V の入力電圧で動作し、1% の精度で最小 0.2V までの調整可能な I2C 出力電圧を供給します。
特長
- MagPack パッケージ封止、インダクタ内蔵型、出力電流 6A のパワー モジュール
- 2.3mm x 3mm のパワー モジュールは、高さ 1.95mm で 28mm2 のトータル デザイン サイズを実現します
- 優れた放熱特性 (θJA = 29.9℃/W)
- スタートアップ時の出力電圧は、17 種類の値のどれか 1 つに調整可能(TPSM82866CAxPEVM、I2C搭載)
- 優れた過渡応答と高精度の出力電圧
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPSM82866CA1PEVM — TPSM82866CA1PEVM 評価基板
TPSM82866CA1PEVM — TPSM82866CA1PEVM 評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TPSM8286XCEVM-GUI — GUI for TPSM8286xC EVMs
サポート対象の製品とハードウェア
製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
TPSM8286XCEVM-GUI — GUI for TPSM8286xC EVMs
製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Add support for TPSM8286xCA1EVM
Bug fixes
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSM82866xxxPEVM MagPackTM Technology, 6A, Power Module Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/07/08 | ||
| 証明書 | TPSM82866CA1PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/05/12 |