TPSF12CX-MATHCAD

TPSF12C1/-Q1、TPSF12C3/-Q1 同相 AEF (アクティブ EMI フィルタ) の Mathcad 設計ツール

TPSF12CX-MATHCAD

ダウンロード

概要

この Mathcad ファイルは、電圧センス電流注入 AEF 回路の安定性を、特に TI の TPSF12C1/3/-Q1 ファミリの同相 (CM) AEF IC に関して予測し、部品の選定を支援する目的で提供されています。このモデルにはほとんどの寄生効果が含まれており、シミュレーション、ベンチ測定、微調整の前の、ループ ゲインと挿入損失の迅速なチェックに使用できます。このワークシートは、単相および三相 AC システムで使用でき、CM チョーク パラメータを入力する以下の 2 つの方法を容易にします。

  1. 以下と CM チョーク動作モデルを使用
    • 抵抗性および容量性寄生 – フェライト コア チョークに最適
    • 3 個の並列 RL 回路からなるラダー ネットワーク – ナノクリスタル チョークに最適
  2. 測定されたインピーダンス データを使用 (振幅と位相)
特長
  • CM チョークのインピーダンスと周波数の挙動を比較して分析します
  • 補償回路と減衰回路のための部品を選定します
  • パッシブ フィルタ部品に基づいてループ ゲインを最適化し、安定性を確保します
  • AEF をイネーブルおよびディスエーブルした状態でフィルタ減衰性能を検査します
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

設計ツール

TPSF12CX-MATHCAD TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF Mathcad design file

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
電源フィルタ IC
TPSF12C1 単相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF) TPSF12C1-Q1 車載対応、単相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF) TPSF12C3 3 相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF) TPSF12C3-Q1 車載対応、3 相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF)
ハードウェア開発
評価ボード
TPSF12C3QEVM TPSF12C3-Q1 3 相アクティブ EMI フィルタの評価基板
ダウンロードオプション

TPSF12CX-MATHCAD TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF Mathcad design file

close
最新バージョン
バージョン: A1
リリース日: 2024/03/01

TPSF12C1/3 mathcad file

SHA-256 チェックサム
製品
電源フィルタ IC
TPSF12C1 単相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF) TPSF12C1-Q1 車載対応、単相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF) TPSF12C3 3 相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF) TPSF12C3-Q1 車載対応、3 相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF)
ハードウェア開発
評価ボード
TPSF12C3QEVM TPSF12C3-Q1 3 相アクティブ EMI フィルタの評価基板

リリース情報

This Mathcad worksheet is offered to predict the stability of a voltage-sense, current-inject active EMI filter (AEF) circuit, in particular with respect to TI's TPSF12C1/3/-Q1 family of AEF ICs, and to assist with component selection. The model is inclusive of most parasitc effects and can be used as a quick check of the loop gain and insertion loss prior to simulation, bench measurement and fine tuning.

 

The worksheet functions for single- and 3-phase AC systems and facilitates two ways of entering the CM choke parameters:

1. Using an equivalent circuit model with (a) resistive and capacitive parasitics –  suitable for ferrite-core chokes; (b) a ladder network of three parallel RL circuits -- suitable for nanocrystalline chokes

2. Using measured impedance data (magnitude and phase).

 

The worksheet is ideal for knowledge capture, unit-aware calculation reuse and for engineering collaboration amongst design, systems & application engineers.

 

 

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
TPSF12CX-DESIGN-CALC TPSF12C1/-Q1 と TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF quickstart calculator tool (同相アクティブ EMI フィルタのクイックスタート・カリ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。