TPSF12CX-DESIGN-CALC
TPSF12C1/-Q1 と TPSF12C3/-Q1 common-mode AEF quickstart calculator tool (同相アクティブ EMI フィルタのクイックスタート・カリ
TPSF12CX-DESIGN-CALC
概要
TPSF12C1/-Q1 と TPSF12C3/-Q1 のクイックスタート設計ツールにようこそ。このスタンドアロン・ツールは、電源エンジニアがこの同相モード AEF (アクティブ EMI フィルタ) IC ファミリをベースとする DC/DC 降圧レギュレータを容易に設計できるように支援します。 アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
特長
- センス静電容量と注入静電容量を決定します
- 補償回路と減衰回路を定義するための部品を選定します
- パッシブ・フィルタ部品に基づいてループ・ゲインを最適化し、安定性を確保します
- AEF (アクティブ EMI フィルタ) の性能を検討します
- 自動生成された回路図と BOM (部品表) 一覧とソリューション・サイズの推定値を確認
ダウンロード
計算ツール
TPSF12CX-DESIGN-CALC — TPSF12Cx quickstart design tool for common-mode AEF
サポート対象の製品とハードウェア
製品
電源フィルタ IC
ハードウェア開発
評価ボード
TPSF12CX-DESIGN-CALC — TPSF12Cx quickstart design tool for common-mode AEF
製品
電源フィルタ IC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Welcome to the TPSF12C1/-Q1 and TPSF12C3/-Q1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of an active EMI filter (AEF) circuit based on this family of common-mode AEF ICs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.