TPS65917EVM
TPS65917-Q1 パワー マネージメント IC 評価基板
TPS65917EVM
概要
TPS65917-Q1 デバイスは、自動車用アプリケーション向けの統合電源管理集積回路 (PMIC) です。 このデバイスには、5 つの設定可能な降圧コンバータがあり、メモリ、プロセッサ コア、入出力 (I/O)、または LDO のプリレギュレーションに最大 3.5A の出力電流を供給します。 TPS65917-Q1 には、外部用の 5 つの LDO も搭載されています。
特長
- すべての SMPS 出力をロードできます
- GPIO や他のロジック信号にアクセスして機能をテストできます
- すべての SMPS の安定した動作を実現するように最適化されたレイアウト
- オンボードの MSP430 を使用し、グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用して PMIC との通信を実施し、PMIC のレジスタにアクセスすることができます
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65917EVM — TPS65917-Q1 パワー・マネージメント IC の評価モジュール
TPS65917EVM — TPS65917-Q1 パワー・マネージメント IC の評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLVC670 — TPS65917 EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC670 — TPS65917 EVM GUI
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc670 or www.ti.com/lit/xx/slvc670a/slvc670a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC670. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65917EVM User’s Guide (Rev. B) | 2018/02/09 | |||
| 証明書 | TPS65917EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |