TPS65916EVM

TPS65916 パワー マネージメント IC 評価基板

TPS65916EVM

ご注文はこちら

概要

TPS65916 デバイスは、自動車用アプリケーション向けの統合電源管理集積回路 (PMIC) です。  このデバイスには、5 つの設定可能な降圧コンバータがあり、メモリ、プロセッサ コア、入出力 (I/O)、または LDO のプリレギュレーションに最大 3.5A の出力電流を供給します。  TPS65916 には、外部用の 5 つの LDO も搭載されています。

特長
  • すべての SMPS 出力をロードできます
  • GPIO や他のロジック信号にアクセスして機能をテストできます
  • すべての SMPS の安定した動作を実現するように最適化されたレイアウト
  • オンボードの MSP430 を使用し、グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用して PMIC との通信を実施し、PMIC のレジスタにアクセスすることができます



マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65916 プロセッサ用電力管理ユニット(PMU)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65916EVM — TPS65916 パワー・マネージメント IC の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65916EVM TPS65916 パワー・マネージメント IC の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC670 — TPS65917 EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS65916EVM TPS65916 パワー マネージメント IC 評価基板 TPS65917EVM TPS65917-Q1 パワー マネージメント IC 評価基板
ダウンロードオプション

SLVC670 TPS65917 EVM GUI

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2017/04/03
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65916EVM TPS65916 パワー マネージメント IC 評価基板 TPS65917EVM TPS65917-Q1 パワー マネージメント IC 評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc670 or www.ti.com/lit/xx/slvc670a/slvc670a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC670. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65916 EVM User’s Guide 2016/06/28
証明書 TPS65916EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。