TPS65073EVM-430

評価モジュール、TPS65073、5 チャネル、パワー・マネージメント IC

TPS65073EVM-430

ご注文はこちら

概要

The TPS65073EVM-430 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65073 5-Channel Power Management IC.

特長
  • Li-Ion battery charger w/ power path management
  • AC input for up to 2000mA
  • USB input for up to 1300mA
  • up to 1.5A charge current
  • 3x up to 1.5A step-down converters
  • 2x 200mA LDOs
  • Touchscreen controller
  • Internal or external sequencing
  • I2C interface
  • WLED driver: 1x 10 LEDs or 2x 7 LEDs
  • 10Bit A/D converter
  • Reference voltage output: 2.25V at 1mA
  • Software drivers available
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65073 3 個の DC/DC、2 個の LDO 搭載、6x6mm QFN、5 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65073EVM-430 — 評価モジュール、TPS65073、5 チャネル、パワー・マネージメント IC

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65073EVM-430 評価モジュール、TPS65073、5 チャネル、パワー・マネージメント IC

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS6507XEVM-SW — TPS6507xEVM Family Evaluation Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65070 バッテリ チャージャと 3 個の降圧コンバータと 2 個の LDO 搭載、パワー マネージメント IC (PMIC) TPS65072 ナビゲーション システム向け、シングルチップ パワー マネージメント IC (PMIC) TPS65073 3 個の DC/DC、2 個の LDO 搭載、6x6mm QFN、5 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC) TPS650731 3 個の DC/DC と 2 個の LDO 搭載、6 x 6mm QFN 封止、5 チャネル パワー マネージメント IC(PMIC) TPS650732 3 個の DC/DC、2 個の LDO 搭載、6x6mm QFN、5 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65070EVM-430 TPS65070用評価モジュール、5 チャネル、パワー・マネージメント IC TPS650732EVM-430 評価モジュール、TPS650732、5 チャネル、パワー・マネージメント IC TPS65073EVM-430 評価モジュール、TPS65073、5 チャネル、パワー・マネージメント IC
ダウンロードオプション

TPS6507XEVM-SW TPS6507xEVM Family Evaluation Software

close
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2012/06/12
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65070 バッテリ チャージャと 3 個の降圧コンバータと 2 個の LDO 搭載、パワー マネージメント IC (PMIC) TPS65072 ナビゲーション システム向け、シングルチップ パワー マネージメント IC (PMIC) TPS65073 3 個の DC/DC、2 個の LDO 搭載、6x6mm QFN、5 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC) TPS650731 3 個の DC/DC と 2 個の LDO 搭載、6 x 6mm QFN 封止、5 チャネル パワー マネージメント IC(PMIC) TPS650732 3 個の DC/DC、2 個の LDO 搭載、6x6mm QFN、5 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65070EVM-430 TPS65070用評価モジュール、5 チャネル、パワー・マネージメント IC TPS650732EVM-430 評価モジュール、TPS650732、5 チャネル、パワー・マネージメント IC TPS65073EVM-430 評価モジュール、TPS65073、5 チャネル、パワー・マネージメント IC

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slic013 or www.ti.com/lit/xx/slic013b/slic013b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLIC013. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6507xEVM (Rev. B) 2011/09/13
証明書 TPS65073EVM-430 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
TPS6507XEVM-SW TPS6507x-EVM ファミリ評価ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。