TPS650732EVM-430
評価モジュール、TPS650732、5 チャネル、パワー・マネージメント IC
TPS650732EVM-430
概要
The TPS650732EVM-430 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS650732 5-Channel Power Management IC.
特長
- Li-Ion battery charger w/ power path management
- AC input for up to 2000mA
- USB input for up to 1300mA
- up to 1.5A charge current
- 3x up to 1.5A step-down converters
- 2x 200mA LDOs
- Touchscreen controller
- Internal or external sequencing
- I2C interface
- WLED driver: 1x 10 LEDs or 2x 7 LEDs
- 10Bit A/D converter
- Reference voltage output: 2.25V at 1mA
- Software drivers available
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS650732EVM-430 — 評価モジュール、TPS650732、5 チャネル、パワー・マネージメント IC
TPS650732EVM-430 — 評価モジュール、TPS650732、5 チャネル、パワー・マネージメント IC
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TPS6507XEVM-SW — TPS6507xEVM Family Evaluation Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
TPS6507XEVM-SW — TPS6507xEVM Family Evaluation Software
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slic013 or www.ti.com/lit/xx/slic013b/slic013b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLIC013. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6507xEVM (Rev. B) | 2011/09/13 | |||
| 証明書 | TPS650732EVM-430 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |