TPS62893EVM-013
TPS62893 evaluation module
TPS62893EVM-013
概要
The TPS62893EVM-013 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of TPS62893 buck converters. The EVM also can be used to evaluate TPS62891-Q1, and TPS62892-Q1 devices in this configuration. The EVM converts a 2.7V to 6.0V input voltage to a regulated 0.8V output voltage. The output current of this EVM can go up to 100A.
特長
- 2.7V to 6.0V input voltage range
- Resistor selectable start-up output voltage
- Power save mode for light-load efficiency
- Differential remote sensing
- I2C-compatible interface
- Telemetry
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62893EVM-013 — TPS62893 evaluation module
TPS62893EVM-013 — TPS62893 evaluation module
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TPS62893EVM-GUI — TPS6289x evaluation module GUI
サポート対象の製品とハードウェア
TPS62893EVM-GUI — TPS6289x evaluation module GUI
リリース情報
initial release
認証
TPS62893EVM-013-CERT — TPS62893EVM-013 EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
TPS62893EVM-013-CERT — TPS62893EVM-013 EU Declaration of Conformity (DoC)
リリース情報
Declaration of Conformity for TPS62893EVM-013
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62893 Stacked Buck Converter Evaluation Module | PDF | HTML | 2026/02/10 |