TPS62893EVM-012

TPS62893 降圧コンバータの評価基板

TPS62893EVM-012

ご注文はこちら

概要

TPS62893EVM-012 は、TPS62893 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが評価およびテストできる設計を採用しています。また、この評価基板 (EVM) を使用して、TPS62891-Q1 および TPS62892-Q1 デバイスをこの構成で評価できます。この評価基板 (EVM) は、2.7V ~ 6.0V の入力電圧を 0.8V の安定化出力電圧に変換します。この評価基板の出力電流は、最大 50A に強化できます。

特長
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 6.0V
  • スタートアップ時の出力電圧は抵抗で選択可能
  • パワーセーブ モードによる軽負荷時の効率向上
  • 差動リモート センシング
  • I2C 互換インターフェイス
  • 遠隔測定
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62893-Q1 車載、2.8V ~ 6V 入力、50A 高速過渡、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62893EVM-012 — TPS62893-Q1 evaluation module 2.7-V to 6-V input, step-down converter

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS62893EVM-012 TPS62893-Q1 evaluation module 2.7-V to 6-V input, step-down converter

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS62893EVM-GUI — TPS6289x evaluation module GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS62893EVM-012 TPS62893 降圧コンバータの評価基板

TPS62893EVM-GUI TPS6289x evaluation module GUI

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2025/07/31
ハードウェア開発
評価ボード
TPS62893EVM-012 TPS62893 降圧コンバータの評価基板

リリース情報

initial release

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62893 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/07/23
証明書 TPS62893EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/04/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。