TPS61161EVM-243

TPS61161EVM-243 評価モジュール

TPS61161EVM-243

ご注文はこちら

概要

The TPS61161EVM-243 facilitates evaluation of the TPS61161 White LED Driver with Digital and PWM Brightness Control. With its 40 V rated integrated switch FET, the TPS61161 is a boost converter to drive up to 10 LEDs in series. The boost converter runs at 600 kHz fixed switching frequency to reduce output ripple, improve conversion efficiency, and allows for the use of small external components.

特長
  • 2.7 V to 18 V input voltage range
  • 38 V Open LED protection for 10 LEDs
  • 200 mV reference voltage with 2% accuracy
  • Flexible Digital and PWM brightness control
  • Built-in soft start
バックライト LED ドライバ
TPS61161 デジタルと PWM の各輝度制御機能搭載、2mm × 2mm WSON パッケージ封止、白色 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS61161EVM-243 — TPS61161EVM-243 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS61161EVM-243 TPS61161EVM-243 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC422 — TPS6116x-70EVM Software Setup

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TPS61160EVM-243 TPS61160EVM-243 評価モジュール TPS61161EVM-243 TPS61161EVM-243 評価モジュール
ダウンロードオプション

SLVC422 TPS6116x-70EVM Software Setup

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2013/05/06
ハードウェア開発
評価ボード
TPS61160EVM-243 TPS61160EVM-243 評価モジュール TPS61161EVM-243 TPS61161EVM-243 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc422 or www.ti.com/lit/xx/slvc422a/slvc422a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC422. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS61161EVM-243 (Rev. D) 2013/05/07
証明書 TPS61161EVM-243 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
TPS6116XEVM-SW TPS6116x 評価モジュール用ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。