TPS61160EVM-243
TPS61160EVM-243 評価モジュール
TPS61160EVM-243
概要
The TPS61160EVM-243 demonstrates the TPS61160 White LED Driver with Digital and PWM Brightness Control. With a 40-V rated integrated switch FET, the TPS61160 is a boost converter that drives up to 10 LEDs in series.
特長
* 2.7V to 18V Input Voltage Range * 26V Open LED Protection for 6 LEDs (TPS61160) * 200mV Reference Voltage With ±2% Accuracy* Flexible Digital and PWM Brightness Control* Built-in Soft Start* Up to 90% Efficiency
バックライト LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61160EVM-243 — TPS61160EVM-243 評価モジュール
TPS61160EVM-243 — TPS61160EVM-243 評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLVC422 — TPS6116x-70EVM Software Setup
サポート対象の製品とハードウェア
SLVC422 — TPS6116x-70EVM Software Setup
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc422 or www.ti.com/lit/xx/slvc422a/slvc422a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC422. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61161EVM-243 (Rev. D) | 2013/05/07 | |||
| 証明書 | TPS61160EVM-243 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |