TPS4812Q1EVM
TPS48120QRGERQ1 スマート ハイサイド コントローラの評価基板
TPS4812Q1EVM
概要
TPS4812Q1EVM を使用すると、TI の TPS4812-Q1 スマート ハイサイド ドライバのリファレンス回路を評価できます。TPS4812-Q1 は 3.5V ~ 95V の小型ハイサイド コントローラで、2 個の強力な 2A ゲート ドライバと、別個の制御入力を搭載しており、自動ロード ウェイクアップ オプションを備えた低電力パス モードを含む複数の構成を可能にします。TPS4812-Q1は、双方向の電流監視と、設定可能な自動再試行およびラッチオフ故障動作を備えた調整可能な I2t ベースの過電流および短絡保護を実現します。
特長
- 動作電圧範囲:3V ~ 80V
- 複数のオンボード ジャンパを使用して、16A ~ 36A の範囲で調整可能な短絡保護機能
- プログラム可能な I2t シャットダウン時間
- プログラマブルな短絡保護遅延
- プログラマブルな自動再試行オプションとラッチのオプション
- 双方向電流監視
- 故障状態に対応する LED ステータス インジケータ
スマート eFuse ハイサイド スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS4812Q1EVM — TPS48120QRGERQ1 スマート ハイサイド コントローラの評価基板
TPS4812Q1EVM — TPS48120QRGERQ1 スマート ハイサイド コントローラの評価基板
計算ツール
TPS4812-Q1-CALC — TPS4812-Q1 design calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
スマート eFuse ハイサイド スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS4812-Q1-CALC — TPS4812-Q1 design calculator
製品
スマート eFuse ハイサイド スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
資料
The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.
リリース情報
The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.
最新情報
- Adding Version 1 of the TPS4812-Q1-CALC too.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS4812-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver | PDF | HTML | 2025/06/17 | ||
| 証明書 | TPS4812Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/06/18 |