TPS1214Q1EVM

TPS1214-Q1 評価基板

TPS1214Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TPS1214-Q1 評価基板 (EVM) により、TPS1214-Q1 スマート ハイサイド ドライバのリファレンス回路を評価できます。この評価基板 (EVM) を使用すると、ハイサイド ドライバの包括的な構成や、過電流保護と短絡保護のような各種パラメータに加え、構成可能な I2T 制御を実施できます。この評価基板 (EVM) には、複数のジャンパを使用してさまざまなスレッショルドを設定する機能があり、多様なスレッショルド設定と構成設定値の間で簡単に切り替えを実行できます。

特長
  • 動作電圧範囲:3.5V ~ 40V
  • オンボード ジャンパを使用して、15A ~ 50A の電流制限をプログラム可能
  • プログラマブルな短絡保護遅延
  • プログラマブルな負荷ウェークアップ スレッショルド
  • プログラマブルな自動再試行オプションとラッチのオプション
  • 故障とアクティブ モードを明示する LED ステータス インジケータ
スマート eFuse ハイサイド スイッチ
TPS1212-Q1 車載、双方向電流監視機能と I2t 機能と診断機能搭載、74V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ TPS1214-Q1 低 Iq、低消費電力、負荷ウェークアップ、I2t、診断機能を備えた車載 74V ハイサイド スイッチ コントローラ TPS4812-Q1 車載、双方向電流監視機能と I2t 機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (IQ)、ハイサイド ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS1214Q1EVM — TPS1214-Q1 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS1214Q1EVM TPS1214-Q1 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

TPS4812-Q1-CALC — TPS4812-Q1 design calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スマート eFuse ハイサイド スイッチ
TPS1212-Q1 車載、双方向電流監視機能と I2t 機能と診断機能搭載、74V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ TPS1214-Q1 低 Iq、低消費電力、負荷ウェークアップ、I2t、診断機能を備えた車載 74V ハイサイド スイッチ コントローラ TPS4812-Q1 車載、双方向電流監視機能と I2t 機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (IQ)、ハイサイド ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS1214Q1EVM TPS1214-Q1 評価基板 TPS4812Q1EVM TPS48120QRGERQ1 スマート ハイサイド コントローラの評価基板
ダウンロードオプション

TPS4812-Q1-CALC TPS4812-Q1 design calculator

close
バージョン: VERSION-2
リリース日: 2025/12/12
製品
スマート eFuse ハイサイド スイッチ
TPS1212-Q1 車載、双方向電流監視機能と I2t 機能と診断機能搭載、74V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ TPS1214-Q1 低 Iq、低消費電力、負荷ウェークアップ、I2t、診断機能を備えた車載 74V ハイサイド スイッチ コントローラ TPS4812-Q1 車載、双方向電流監視機能と I2t 機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (IQ)、ハイサイド ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS1214Q1EVM TPS1214-Q1 評価基板 TPS4812Q1EVM TPS48120QRGERQ1 スマート ハイサイド コントローラの評価基板

資料

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.

リリース情報

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.

最新情報

  • Adding Version 1 of the TPS4812-Q1-CALC too.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS1214-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver User's Guide PDF | HTML 2024/09/06
証明書 TPS1214Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/07/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。