TPS26750EVM
TPS26750 評価基板
TPS26750EVM
概要
TPS26750EVM は、USB-PD の SPR と EPR の両方の範囲で、シンク専用、ソース専用、DRP アプリケーション向けの USB-PD をテストするように設計されています。電力を供給せずにシンク専用として動作させることも、電源電圧 15V のソース、シンク、DRP として動作させることもできます。USB-PD 仕様に準拠し、最大 48V、5A のソースとシンクをサポートしているほか、BQ25756EVM と組み合わせたバッテリ充電アプリケーションもサポートしています。
特長
- USB-IF による PD3.2 認証済みの PD コントローラ
- 最大 240W (28V/5A) のソース / シンク アプリケーション
- スタンドアロン EVM として 15W (5V/3A) のソースと 240W (48V/5A) のシンクに対応
- BQ25756EVM との組み合わせで 240W (48V/5A) のソースおよび 240W (48V/5A) のシンクに対応
- 以下の設定を行うための、事前構成済みファームウェアを備えた使いやすい GUI:
- 5V ~ 21V 範囲向けのプログラマブル電源 (PPS)
- 液体検出と腐食軽減
- BC1.2 充電方式 (基板上に抵抗を実装する必要あり)
- BQ25756 バッテリ チャージャ向けの I2C 制御機能を内蔵
- BQ25756EVM 向けのインターフェイス コネクタ
- 迅速かつ容易なデバッグに役立つ、複数のテスト ポイントとヘッダーを搭載
- PD トラフィックを監視するための、露出した VBUS と CCx の各テスト ポイント
- VBUS、VBUS_LV、PPHV、VSYS の各テスト ポイントが利用可能
- GPIO、I2C、電源は 100mil ヘッダーで利用可能
- デバッグ容易化のため、100mil ヘッダーピンを 5V 化、5V / 10V デジタイザに対応
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS26750EVM — TPS26750 evaluation module
TPS26750EVM — TPS26750 evaluation module
設計ツール
TPS2X7XX-SCHEMATIC-CHECKLIST — TPS2X7XX USB-PD デバイスの回路図チェックリスト
サポート対象の製品とハードウェア
製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
USB ポート保護 IC
ハードウェア開発
評価ボード
TPS2X7XX-SCHEMATIC-CHECKLIST — TPS2X7XX USB-PD デバイスの回路図チェックリスト
製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
USB ポート保護 IC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Schematic checklist for TPS25751, TPS26750, and TPS25730 USB-PD controllers
評価基板 (EVM) 向けの GUI
USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — Application customization tool for TI USB-C® PD controllers
サポート対象の製品とハードウェア
製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
ハードウェア開発
評価ボード
USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — Application customization tool for TI USB-C® PD controllers
製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
initial release for the USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS26750 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/06/19 | ||
| 証明書 | TPS26750EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/09/16 |