USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL

TI の USB-C PD コントローラ向けアプリケーション カスタマイズ ツール

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL

ダウンロード

概要

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL は、特定用途向けのデバイス構成と、特定 USB パワー デリバリ コントローラのプログラミングを可能にします。この GUI は、対応するハードウェア評価基板 (EVM) や、生成済みのアプリケーション構成出力ファイルを使用するカスタム ハードウェア設計との互換性があります。

特長
  • カスタマイズ後のアプリケーション構成設定値を、バイナリ ファイル形式で生成します
  • 評価基板 (EVM) のオンボード EEPROM に構成設定値をロードします
  • セキュリティ キーを使用し、USB 経由で、構成設定値を評価基板 (またはカスタム ハードウェア) にロードします
  • 将来の使用に備えて、構成設定値を JSON 形式で保存します  
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

評価基板 (EVM) 向けの GUI

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL Application customization tool for TI USB-C® PD controllers

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25750 事前構成済み GUI 搭載、高集積の USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS25751 水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB-C® パワー デリバリ (PD) 3.2 コントローラ TPS26750 240W 拡張電力範囲をサポート、USB Type-C と USB パワー デリバリ (PD) 3.2 対応のコントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS25750EVM TPS25750 高集積 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラの評価基板 TPS25751EVM TPS25751 評価基板 TPS26750EVM TPS26750 評価基板

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL Application customization tool for TI USB-C® PD controllers

close
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 2024/10/04
製品
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25750 事前構成済み GUI 搭載、高集積の USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS25751 水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB-C® パワー デリバリ (PD) 3.2 コントローラ TPS26750 240W 拡張電力範囲をサポート、USB Type-C と USB パワー デリバリ (PD) 3.2 対応のコントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS25750EVM TPS25750 高集積 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラの評価基板 TPS25751EVM TPS25751 評価基板 TPS26750EVM TPS26750 評価基板

リリース情報

initial release for the USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。