TPLD2001-RJY-EVM

TPLD2001-RJY-EVM evaluation module

TPLD2001-RJY-EVM

ご注文はこちら

概要

The TPLD2001RJY evaluation module (EVM) is part of the TI Programmable Logic Device (TPLD) family of devices that feature versatile programmable logic ICs with combinational logic, sequential logic and mixed-signal functions to provide an integrated, compact, low power design to implement common system functions, such as timing delays, voltage monitors, system resets, power sequencers and I/O expanders.

The TPLD2001 helps users to configure TPLD2001RJY devices without requiring the soldering of the devices to the board. Users can utilize InterConnect Studio (ICS) for fast evaluation, development, simulation and programming. Once programmed, TPLD devices can be removed from the socket and placed in a user's system.

特長
  • RJY socket for easy programming and evaluation of TPLD2001RJY
  • Input buttons, potentiometers and output LEDs for quick evaluation
  • Header pins and test points for interfacing with custom systems
  • Interfaces with TPLD-PROGRAM using a standard keyed 14-pin cable
プログラマブル ロジック デバイス (PLD)
TPLD2001 18-GPIO と選択可能な I²C/SPI 搭載、プログラマブル ロジック デバイス TPLD2001-Q1 18 本の GPIO と選択可能な I²C/SPI を備えた車載用プログラマブル ロジック デバイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. Order the TPLD2001-RJY-EVM and TPLDPROGRAM 2.
  2. Download the latest version of InterConnect Studio (ICS).
  3. Use the cables included the TPLD-PROGRAM kit to connect the system.
  4. Place an unprogrammed TPLD2001RJY into the socket and configure using ICS.

購入と開発の開始

評価ボード

TPLD2001-RJY-EVM — TPLD2001 RJY パッケージ ソケット搭載の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPLD2001-RJY-EVM TPLD2001 RJY パッケージ ソケット搭載の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
オンライン・トレーニング

TPLD-ACADEMY — Training resources related to InterConnect Studio and TPLD

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
プログラマブル ロジック デバイス (PLD)
TPLD1201 8 本の汎用入出力 (GPIO) を搭載したプログラマブル ロジック デバイス TPLD1201-Q1 8 本の汎用入出力を搭載したプログラマブル ロジック デバイス TPLD1202 10 本の汎用入出力 (GPIO) と I²C、SPI 搭載、プログラマブル ロジック IC TPLD1202-Q1 車載、10 本の汎用入出力 (GPIO) と I²C、SPI 搭載、プログラマブル ロジック IC TPLD2001 18-GPIO と選択可能な I²C/SPI 搭載、プログラマブル ロジック デバイス TPLD2001-Q1 18 本の GPIO と選択可能な I²C/SPI を備えた車載用プログラマブル ロジック デバイス TPLD801 6 本の汎用入出力 (GPIO) を搭載したプログラマブル ロジック デバイス TPLD801-Q1 車載、6 本の汎用入出力 (GPIO) を搭載したプログラマブル ロジック デバイス
ハードウェア開発
ハードウェア・プログラミング・ツール
TPLD-PROGRAM TI のプログラマブル ロジック デバイス (TPLD) 評価基板との互換性があるプログラマ (書き込みツール) キット
評価ボード
TPLD1201-DGS-EVM TPLD1201 DGS パッケージ ソケット搭載の評価基板 TPLD1201-RWB-EVM TPLD1201 評価基板 (RWB パッケージ用) TPLD1201-RWS-EVM TPLD1201 評価基板 (RWS パッケージ用) TPLD1202-DYY-EVM TPLD1202 DYY パッケージ ソケット搭載の評価基板 TPLD1202-RWB-EVM TPLD1202 RWB パッケージ ソケット搭載の評価基板 TPLD2001-DGS-EVM TPLD2001 DGS パッケージ ソケット搭載の評価基板 TPLD2001-RJY-EVM TPLD2001-RJY-EVM evaluation module TPLD801-DRL-EVM TPLD801 DRL パッケージ ソケット搭載の評価基板

TPLD-ACADEMY Training resources related to InterConnect Studio and TPLD

close
バージョン: 1.00.00
リリース日: 2025/06/25
製品
プログラマブル ロジック デバイス (PLD)
TPLD1201 8 本の汎用入出力 (GPIO) を搭載したプログラマブル ロジック デバイス TPLD1201-Q1 8 本の汎用入出力を搭載したプログラマブル ロジック デバイス TPLD1202 10 本の汎用入出力 (GPIO) と I²C、SPI 搭載、プログラマブル ロジック IC TPLD1202-Q1 車載、10 本の汎用入出力 (GPIO) と I²C、SPI 搭載、プログラマブル ロジック IC TPLD2001 18-GPIO と選択可能な I²C/SPI 搭載、プログラマブル ロジック デバイス TPLD2001-Q1 18 本の GPIO と選択可能な I²C/SPI を備えた車載用プログラマブル ロジック デバイス TPLD801 6 本の汎用入出力 (GPIO) を搭載したプログラマブル ロジック デバイス TPLD801-Q1 車載、6 本の汎用入出力 (GPIO) を搭載したプログラマブル ロジック デバイス
ハードウェア開発
ハードウェア・プログラミング・ツール
TPLD-PROGRAM TI のプログラマブル ロジック デバイス (TPLD) 評価基板との互換性があるプログラマ (書き込みツール) キット
評価ボード
TPLD1201-DGS-EVM TPLD1201 DGS パッケージ ソケット搭載の評価基板 TPLD1201-RWB-EVM TPLD1201 評価基板 (RWB パッケージ用) TPLD1201-RWS-EVM TPLD1201 評価基板 (RWS パッケージ用) TPLD1202-DYY-EVM TPLD1202 DYY パッケージ ソケット搭載の評価基板 TPLD1202-RWB-EVM TPLD1202 RWB パッケージ ソケット搭載の評価基板 TPLD2001-DGS-EVM TPLD2001 DGS パッケージ ソケット搭載の評価基板 TPLD2001-RJY-EVM TPLD2001-RJY-EVM evaluation module TPLD801-DRL-EVM TPLD801 DRL パッケージ ソケット搭載の評価基板

リリース情報

First release

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPLD2001-RJY-EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/02/13

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ハードウェア・プログラミング・ツール
TPLD-PROGRAM TI のプログラマブル ロジック デバイス (TPLD) 評価基板との互換性があるプログラマ (書き込みツール) キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。