TPLD2001-DGS-EVM
TPLD2001 DGS パッケージ ソケット搭載の評価基板
TPLD2001-DGS-EVM
概要
The TPLD2001DGS evaluation module (EVM) is part of the TI Programmable Logic Device (TPLD) family of devices that feature versatile programmable logic ICs with combinational logic, sequential logic and mixed-signal functions to provide an integrated, compact, low power design to implement common system functions, such as timing delays, voltage monitors, system resets, power sequencers and I/O expanders.
The TPLD2001 helps users to configure TPLD2001DGS devices without requiring the soldering of the devices to the board. Users can utilize InterConnect Studio (ICS) for fast evaluation, development, simulation and programming. Once programmed, TPLD devices can be removed from the socket and placed in a user's system.
特長
- DGS socket for easy programming and evaluation of TPLD2001DGS
- Input buttons, potentiometers and output LEDs for quick evaluation
- Header pins and test points for interfacing with custom systems
- Interfaces with TPLD-PROGRAM using a standard keyed 14-pin cable
プログラマブル ロジック デバイス (PLD)
詳細はこちら
- Order the TPLD2001-DGS-EVM and TPLDPROGRAM 2.
- Download the latest version of InterConnect Studio (ICS).
- Use the cables included the TPLD-PROGRAM kit to connect the system.
- Place an unprogrammed TPLD2001DGS into the socket and configure using ICS.
購入と開発の開始
評価ボード
TPLD2001-DGS-EVM — TPLD2001 DGS パッケージ ソケット搭載の評価基板
TPLD2001-DGS-EVM — TPLD2001 DGS パッケージ ソケット搭載の評価基板
オンライン・トレーニング
TPLD-ACADEMY — Training resources related to InterConnect Studio and TPLD
サポート対象の製品とハードウェア
製品
プログラマブル ロジック デバイス (PLD)
ハードウェア開発
ハードウェア・プログラミング・ツール
評価ボード
TPLD-ACADEMY — Training resources related to InterConnect Studio and TPLD
製品
プログラマブル ロジック デバイス (PLD)
ハードウェア開発
ハードウェア・プログラミング・ツール
評価ボード
リリース情報
First release
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPLD2001-DGS-EVM Evaluation Module | PDF | HTML | 2025/02/14 |