TMP236EVM
TMP236 低消費電力アナログ温度センサの評価基板
TMP236EVM
概要
TMP236EVM 評価キットは、TMP236 アナログ温度センサをテストおよび評価するためのプラグ アンド プレイ システムです。この評価基板は USB インターフェイスを利用して制御とデータ ストリーミングを実行し、PC の USB ポートに接続することができます。評価基板を PC に接続してGUI が起動すると、シンプルな GUI により、数秒で温度測定をストリーミングできます。この評価基板は、PC の USB インターフェイスと、TMP236 に対するアナログ インターフェイスの間のブリッジとして機能する MSP430F5528 マイコンをホストします。PCB のセンサ セクションをメインの PCB から分離できるため、ホスト コントローラから離れた場所にセンサを配置するシステムのプロトタイピングに役立ちます。TMP236EVM はキャリブレーションが不要で、ソフトウェア プログラミングを実行する必要もありません。必要なのは TMP236 EVM のインストールのみです。GUI には、温度測定値のリアルタイム ストリーミングが表示されます。 また、比較を目的とした 2 番目のセンシング チャネルもサポートしています。温度データは CSV 形式で記録およびエクスポートできます。
特長
- 温度測定値のストリーミング送信
- データ ロギング
- 比較用の 2 次側センシング チャネル
- USB プラグ アンド プレイ
- プロトタイプのリモート操作の目的で取り外し可能なセンサ セクション
購入と開発の開始
評価ボード
TMP236EVM — TMP236 低消費電力アナログ湿度センサの評価モジュール
TMP236EVM — TMP236 低消費電力アナログ湿度センサの評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SBOC489 — TMP23xEVM GUI v1.3
サポート対象の製品とハードウェア
SBOC489 — TMP23xEVM GUI v1.3
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc489 or www.ti.com/lit/xx/sboc489/sboc489.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC489. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMP23xEVM User's Guide (Rev. A) | 2018/06/14 | |||
| 証明書 | TMP236EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |