TMP235EVM

TMP235 低消費電力アナログ温度センサの評価基板

概要

TMP235EVM 評価基板 (EVM) は、TMP235 アナログ温度センサーをテストおよび評価するためのプラグアンドプレイシステムです。この評価基板は USB インターフェイスを利用して制御とデータ ストリーミングを実行し、PC の USB ポートに接続することができます。評価基板を PC に接続してGUI が起動すると、シンプルな GUI により、数秒で温度測定をストリーミングできます。この評価基板は、PC の USB インターフェイスと、TMP235 に対するアナログ インターフェイスの間のブリッジとして機能する MSP430F5528 マイコンをホストします。PCB のセンサ セクションをメインの PCB から分離できるため、ホスト コントローラから離れた場所にセンサを配置するシステムのプロトタイピングに役立ちます。TMP235EVM はキャリブレーションが不要で、ソフトウェアプログラミングを実行する必要もありません。必要なのは TMP235 EVM GUI のインストールのみです。GUI には、温度測定値のリアルタイム ストリーミングが表示されます。  また、比較を目的とした 2 番目のセンシング チャネルもサポートしています。温度データは CSV 形式で記録およびエクスポートできます。

特長
  • 温度測定値のストリーミング送信
  • データ ロギング
  • 比較用の 2 次側センシングチャネル
  • USB プラグ アンド プレイ
  • プロトタイプのリモート操作の目的で取り外し可能なセンサ セクション


  • TMP235EVM
  • USB ケーブル P/N AE9934-ND

アナログ温度センサ
TMP235 10mV/℃、精度 1℃ のアナログ温度センサ TMP235-Q1 車載グレード、+10 mV/℃ のゲイン、±1.5℃、2.3V ~ 5.5V、アナログ出力温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMP235EVM — TMP235 低消費電力アナログ湿度センサの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMP235EVM TMP235 低消費電力アナログ湿度センサの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBOC489 — TMP23xEVM GUI v1.3

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
アナログ温度センサ
TMP235 10mV/℃、精度 1℃ のアナログ温度センサ TMP236 19.5mV/℃ のゲイン、±2.0℃、アナログ出力温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
TMP235EVM TMP235 低消費電力アナログ温度センサの評価基板 TMP236EVM TMP236 低消費電力アナログ温度センサの評価基板
ダウンロードオプション

SBOC489 TMP23xEVM GUI v1.3

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/03/01
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
アナログ温度センサ
TMP235 10mV/℃、精度 1℃ のアナログ温度センサ TMP236 19.5mV/℃ のゲイン、±2.0℃、アナログ出力温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
TMP235EVM TMP235 低消費電力アナログ温度センサの評価基板 TMP236EVM TMP236 低消費電力アナログ温度センサの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc489 or www.ti.com/lit/xx/sboc489/sboc489.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC489. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMP23xEVM User's Guide (Rev. A) 2018/06/14
証明書 TMP235EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。