TMP126EVM
TMP126 高精度 SPI 温度センサの評価基板
TMP126EVM
概要
TMP126-Q1 は、-55℃~175℃の周囲温度に対応する高精度 (0.5℃) デジタル温度センサです。TMP126-Q1 は 1.62V~5.5V の電源電圧で動作する一方で、14 ビット符号付き温度分解能 (0.03125℃/LSB) を実現しています。本デバイスは優れた PSR 特性を持っており、電源電圧範囲全体にわたって精度を維持できます。この製品には、高速な変換レート、小さい消費電流、シンプルな 3 線式 SPI 互換インターフェイス搭載という特長があり、幅広いアプリケーションに適しています。
TMP126EVM は、開発ユーザーが TMP126 を使用して設計を開始するためのシンプルな方法を実現します。この EVM (評価基板) と GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) は、TMP126 の評価に関するセットアップを迅速に実施し、レジスタのビット単位のレベルまでこのデバイスを把握するのに役立つ設計を採用しています。また、この EVM (評価基板) はミシン目の付いたブレークアウト領域を用意しており、開発ユーザーが TMP126 を切り離し、MSP430 と GUI を活用して TMP126 デバイスとの協調動作や構成を引き続き実施することもできます。
特長
- シンプルで高速なセットアップを実施するための GUI が公開済み
- ミシン目の付いた PCB (プリント基板) を活用して、開発ユーザーのシステム内にセンサを配置することが可能
- 0.03125℃ の分解能 (14 ビット) を使用して、最善の温度測定精度を実現
- GUI はオンラインで実行することも、デスクトップにインストールすることも可能
- サポート対象のプラットフォーム:Web、Windows、Linux、OS X
- TMP126EVM
- USB ケーブル
購入と開発の開始
評価ボード
TMP126EVM — TMP126 高精度 SPI 温度センサの評価基板
TMP126EVM — TMP126 高精度 SPI 温度センサの評価基板
評価ボード
TMP126EVM-GUI — TMP126EVM GUI
TMP126EVM-GUI — TMP126EVM GUI
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMP126EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/05/05 | ||
| 証明書 | TMP126EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/02/06 |