TMP117EVM

TMP117 デジタル温度センサの評価基板

概要

高精度温度センサ TMP116 シリーズをさらに改良した TMP117 は、人の体温範囲 (30°C~42°C) 全体で±0.1°C、動作温度範囲全体 (-55°C~150°C) で ±0.2°C の精度を実現しており、世界最高水準の超高精度温度センサです。TMP116 とピン互換で設計された TMP117 は、1 回の読み取りごとに 16 ビットの温度データを提供し、温度分解能は 7.8125m°C です。TMP117 は人体温度付近での超高精度な測定が可能なため、ASTME1112 および ISO 80601 に準拠した医療用途に適しています。テキサス インスツルメンツのTMP117EVM は、開発ユーザーが TMP117 を使用して設計を開始するためのシンプルな方法を実現します。この評価基板と GUI は、TMP117 の評価に関するセットアップを迅速に実施し、レジスタのビット単位のレベルまでこのデバイスを把握するのに役立つ設計を採用しています。また、この EVM (評価基板) はミシン目の付いたブレークアウト領域を用意しており、開発ユーザーが TMP117 を切り離し、MSP430 と GUI を活用して TMP126 デバイスとの協調動作や構成を引き続き実施することもできます。 

特長
  • シンプルで高速なセットアップを実施するための GUI が公開済み
  • 穴の開いた PCB により、ユーザーのシステム内へのセンサの配置が可能
  • 0.0078125℃ の分解能 (16 ビット) を使用して、最善の温度測定精度を実現
  • 迅速な熱応答時間を可能にする PCB レイアウトの例
  • GUI はオンラインで実行することも、デスクトップにインストールすることも可能。
  • プラットフォームは多くのプラットフォーム (web、windows、linux、osx) をサポートしています。


USB ケーブル

デジタル温度センサ
TMP117 PT100/PT1000 RTD の置き換え用、48 ビット EEPROM 搭載、精度 0.1℃ のデジタル温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. TMP117EVM のご注文
  2. TMP117EVM ユーザーガイドを参照し、ソフトウェアのダウンロードとインストール
  3. TMP117 データシートの参照
  4. 問題を解決するには、E2E を活用し、型番として TMP117EVM を使用

購入と開発の開始

評価ボード

TMP117EVM — TMP117 デジタル温度センサの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMP117EVM TMP117 デジタル温度センサの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TMP117EVM-GUI-CLOUD — TI Resource Explorer 上の TMP117 EVM GUI クラウド開発 - ライブ・オンライン版またはダウンロード版で評価可能 (Safari、Chrome、Firefox 対応)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TMP117EVM TMP117 デジタル温度センサの評価基板

TMP117EVM-GUI-CLOUD TI Resource Explorer 上の TMP117 EVM GUI クラウド開発 - ライブ・オンライン版またはダウンロード版で評価可能 (Safari、Chrome、Firefox 対応)

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
評価ボード
TMP117EVM TMP117 デジタル温度センサの評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMP117EVM Quick Start Guide PDF | HTML 2018/07/26
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMP117EVM User Guide 2018/05/30
証明書 TMP117EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019/02/21
アプリケーション・ノート Design Considerations for Measuring Ambient Air Temperature (Rev. B) 2018/09/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ