TIDA-060034

フレキシブル PCB ストリップ採用、ヒアラブル体温モニタのリファレンス デザイン

TIDA-060034

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、ヒアラブル機器の設計で TMP117 を使用して、耳から体温を高精度測定する方法を提示します。このデザインは、各種ヒアラブル機器に適した小型のフレキシブル基板上に 2 個の TMP117 部品を実装しています。このデザインは 2 個の温度センサを内蔵する方法で、体温測定値の精度に影響を及ぼす可能性のあるシステム温度や周囲温度の変化を補償しています。

特長
  • TMP117:最大±0.1℃、消費電流3.5 μAの超低消費電力温度センサ
  • スピーカに半田付けした複数のパッドとオーディオ入力接続端子を内蔵
  • 薄膜のフレキシブル材質
  • 外部マイコン接続用途のブレイクアウト基板
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU816A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM745.PDF (93 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM744.PDF (89 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM747.ZIP (244 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFY3.ZIP (2418 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM746.PDF (244 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM743.PDF (109 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル温度センサ

TMP117PT100/PT1000 RTD の置き換え用、48 ビット EEPROM 搭載、精度 0.1℃ のデジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ヒアラブル体温モニタ フレキシブル PCB ストリップのリファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/14

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMP117EVM TMP117 デジタル温度センサの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ